Moteurs et contrôleurs

Servomoteurs EMMS-AS, moteurs pas à pas EMMS-ST et servomoteurs MTR-DCI et contrôleurs de moteur adaptés

Type Tension
[V CC/CA]
Courant nominal
[A]
Description
Contrôleur dédié SFC
Motorcontroller SFC
24, 48 CC 3, 10
  • Interface E/S
  • Bus de terrain : CANopen, Profibus, DeviceNet
  • Variantes : panneau de commande intégré avec RS232

Contrôleur dédié SFC dans le catalogue

Amplificateurs pour moteurs pas à pas SEC-ST
Stepper motor controller SEC-ST
24, 48 CC 1,25 ... 6
  • Fonction : électronique de puissance
  • Interface : impulsion/direction
  • Mode de fonctionnement : réglable jusqu'au dixième de pas

Amplificateurs pour moteurs pas à pas SEC-ST dans le catalogue

Contrôleur de moteurs pas à pas CMMS-ST
Motorcontroller CMMS
24 CC 8
  • Bus de terrain : CANopen, Profibus, DeviceNet, sercos

Contrôleur de moteurs pas à pas CMMS-ST dans le catalogue

Contrôleur de servomoteurs CMMP-AS
Motorcontroller CMMP

230, 600 CA 2 ... 10
  • Fonction : Positionneur
  • Variantes : CANopen, Profibus, DeviceNet, Sercos

Contrôleur de servomoteurs CMMP-AS dans le catalogue

Contrôleur pour deux servomoteurs CMMD-AS

Contrôleur pour deux servomoteurs CMMD-AS

230 CA 8 ... 10

Permettant le pilotage de deux servomoteurs indépendants

Contrôleur CMMD-AS dans le catalogue