Vérins sans tige

Actionneurs linéaires compacts avec ou sans guidage : vérins avec accouplement mécanique avec des interfaces de montages simplifiés et vérins avec accouplement magnétique comme un système totalement étanche et sans fuite

Logiciel de conception en ligne

Sélectionnez les vérins et amortisseurs appropriés en fonction des paramètres de votre application, et simulez le fonctionnement de votre système pneumatique.

Dimensionnement des vérins et amortisseurs

 

P : Amortissement élastique, non réglable

PPV : Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés

YSR-C : Amortisseur linéaire, autoréglable

YSRW : Amortisseurs progressifs, réglables

 

 Vérins sans tige - longueurs de course supérieures possibles sur demande

  

Type Diamètre [mm] Course Amortissement Détection Description
  Force [N] [mm] P PPV YSR-C  YSRW  A  

Actionneur linéaire DGC
Linear drive DGC

8 … 63
30 … 1,870
1 … 5,000 + + + + +
  • Peu encombrant
  • Installation simple et rapide
  • Interfaces de montage simplifiées
  • Guidage de haute précision

Actionneur linéaire DGC dans le catalogue

Animation sur le DGC

Actionneur linéaire SLG
Linear drive SLG

8 … 18
30 … 153
100 … 900 + - + - +
  • Conception extra plate
  • Guidage de précision intégré
  • Eléments de butée réglables
  • Choix des raccords d'alimentation
  • Position intermédiaire optionnelle

Actionneur linéaire SLG dans le catalogue

Actionneur linéaire DGO
Linear drive DGO

12 … 40
68 … 754
10 … 4,000 + + - - +
  • Transmission de puissance magnétique
  • Totalement étanche et sans fuite
  • Etanche à la poussière et à la saleté
  • Installation peu encombrante avec de longues courses

Actionneur linéaire DGO dans le catalogue

Unité de translation SLM
Linear drive unit SLM

12 ... 40
68 ... 754
10 ... 1,500 - - + - +
  • Chariot avec guidage à billes
  • Couplé magnétiquement
  • Montage simple avec combinaisons de multiples axes
  • Choix individuel de l'amortissement et de la détection de la position finale

Unité de translation SLM dans le catalogue

 

+ Standard, donc toujours disponible

- Non disponible