Amortisseurs

Logiciel de téléchargement :

Sélection des amortisseurs 

 
Type Taille Course
[mm]
Absorption d'énergie
par course [J]
Courbe caractéristique d'amortissement Description
Amortisseur
YSR-C 
Shock absorber YSR-C
4, 5, 7, 8, 10, 12, 16,
20, 25, 32
4, 5, 8, 10, 12, 20,
25, 40, 60
0.6 … 380 Auto-ajustable
  • Amortisseur hydraulique avec fonction de limitation de débit à pilotage
  • Course d'amortissement réduite
  • Convient aux vérins rotatifs
  • Sans entretien
  • Filet de fixation continu

Amortisseur YSR-C dans le catalogue

Amortisseur YSRW
Shock absorber YSRW
5, 7, 8, 10, 12, 16, 20 8, 10, 14, 17, 20,
26, 34
1.3 … 70 Auto-ajustable,
avec courbe caractéristique progressive
  • Amortisseur hydraulique avec fonction de limitation de débit à pilotage
  • Course d'amortissement longue
  • Convient à un fonctionnement à faibles vibrations
  • Possibilité de temps de cycles raccourcis
  • Sans entretien
  • Filet de fixation continu avec méplat

Amortisseur YSRW dans le catalogue

Amortisseur YSRWJ
Shock absorber YSRWJJ
5, 7, 8 8, 10, 14 1 … 3 Auto-ajustable,
avec courbe caractéristique progressive
  • Amortissement avec amortisseur hydraulique auto-ajustable progressif (YSRW)
  • Détection de fin de course avec capteur de proximité SME/SMT-8
  • Réglage de fin de course de grande précision

Amortisseur YSRWJ dans le catalogue

Amortisseur DYEF
Shock absorber DYEF
M4, M5, M6, M8,
M10, M12, M14, M16
1.7; 2.8; 3.1; 3.4;
3.7; 4.2; 5; 4.8
0.005 … 0.25 Réglable
  • Filet de fixation continu avec vis à six pans creux
  • Butée fixe
  • Amortisseur mécanique avec tampon flexible en caoutchouc
  • Tampon flexible en caoutchouc pour fin de course métallique définie

Amortisseur DYEF dans le catalogue

Amortisseur hydraulique de vérin DYHR

 

16, 20, 25, 32  20, 40, 50, 60  32 ... 384  Réglable 
  • Réglage simple et précis via la vis à tête creuse
  • Pas d'effet de broutage, même à très basse vitesse

Amortisseur DYHR dans le catalogue 

Amortisseur DYSC
Shock absorber DYSC

5, 7, 8, 12 5, 8, 12 1 … 10 Auto-ajustable
  • Filet de fixation continu avec vis à six pans creux
  • Butée fixe
  • Amortisseur hydraulique avec fonction de limitation de débit à pilotage
  • Course d'amortissement réduite
  • Convient aux vérins rotatifs
  • Sans entretien

Amortisseur DYSC dans le catalogue

Amortisseur DYSW
Shock absorber DYSW
4, 5, 7, 8, 10, 12 6, 8, 10, 14, 17, 20 0.8 … 12 Auto-ajustable,
avec courbe caractéristique progressive
  • Filet de fixation continu avec vis à six pans creux
  • Butée fixe
  • Amortisseur hydraulique avec fonction de limitation de débit à pilotage
  • Course d'amortissement longue
  • Convient à un fonctionnement à faibles vibrations
  • Possibilité de temps de cycles raccourcis
  • Sans entretien

Amortisseur DYSW dans le catalogue

Amortisseur réglable DYSR

Amortisseur réglable DYSR

8, 12, 16, 20, 25, 32 8, 12, 16, 25, 40, 60 4 ... 384 Réglage présentant une infinité de possibilités des caractéristiques d'amortissement
  • Réglage optimum en fonction de l'application respective
  • Grande longévité grâce au système de limitation de débit optimisé
  • Sans entretien et résistant à la saleté grâce au joint racleur intégré
  • Volume compact à longue course d'amortissement

Amortisseur DYSR dans le catalogue