Le diagnostic et la surveillance d'état améliorent la disponibilité, la productivité et la sécurité du système.
Les défaillances sont détectées et éliminées rapidement, réduisant ainsi les coûts de maintenance :
- La surveillance d'état permet de réduire les temps d'arrêt jusqu'à 35 % – grâce à la détection et à l'élimination précoces des anomalies.
- Dans les 65 % restants, les temps d'arrêt sont réduits grâce au diagnostic orienté canal.
Grâce à Festo, vous pouvez installer a posteriori des composants de diagnostic et les intégrer en souplesse dans les systèmes de contrôle existants.
Services de diagnostic et de surveillance d'état
Diagnostic composant ou système :
Vous pouvez intégrer un système de surveillance d'état en tant que projet à part entière avec Festo.
Cours sur la surveillance d'état et le diagnostic
Festo Didactic vous propose des cours sur le diagnostic et la surveillance d'état.