Manodétendeur proportionnel VPPM

VPPM proportional pressure regulator

Les bons paramètres pour totues les applications - simplement en choisissant à partir de 3 paramétrages en appuyant sur un bouton

Vos avantages :

  • Version individuelle ou sur embase, commande par courante ou par tension, communication bus de terrain / Ethernet via le terminal CPX
  • Pratique pour l'opérateur : 3 présélections pour une adaptation optimale aux différentes applications - sans programmation
  • Régulation en cascade : réponse dynamique améliorée, précision maximale et caractéristiques de signaux optimales
  • Boucle de commande avec 2 sous-circuits avec un asservissement multi-capteurs : capteurs intégrés pour des résultats et des caractéristiques de contrôle optimaux
  • Fiabilité de processus : pression constante même lors de variations de température grâce à la compensation de température
  • Système modulaire : le bon distributeur pour chaque application
Données techniques
Fonctions de distributeur Distributeur proportionnel de pression 3/2
Débit par distributeur [l/min] min. 1,400, 10 bar
min. 900, 6 bar
min. 380, 2 bar
Plage de pression [bar] 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10
Type de sortie NPN ou PNP
Raccordement pneumatique G1/8 ou NPT
Type de montage Individuel (1/8“) ou sur embase (NW6)
Interface électrique Connecteur M12, 8 pôles
Fonction diagnostic

Valeur actuelle

Valeur de consigne

Valeur de seuil haut / bas atteint

3 présélections Rapide, universel, précis
Affichage / fonctionnement VPPM-LED: présélection de régulation peut être sélectionnée par des boutons
VPPM-LCD: fonctions de paramétrage
Câbles de connexion Câble de connexion Y pré-assemblé, M12 8 pôles à 2 M12 5 pôles pour une connexion directe aux modules d'E/S analogiques du CPX avec une protection IP65/IP67