Manodétendeur proportionnel VPPM

VPPM proportional pressure regulator

Les bons paramètres pour totues les applications - simplement en choisissant à partir de 3 paramétrages en appuyant sur un bouton

Vos avantages :

  • Version individuelle ou sur embase, commande par courante ou par tension, communication bus de terrain / Ethernet via le terminal CPX
  • Pratique pour l'opérateur : 3 présélections pour une adaptation optimale aux différentes applications - sans programmation
  • Régulation en cascade : réponse dynamique améliorée, précision maximale et caractéristiques de signaux optimales
  • Boucle de commande avec 2 sous-circuits avec un asservissement multi-capteurs : capteurs intégrés pour des résultats et des caractéristiques de contrôle optimaux
  • Fiabilité de processus : pression constante même lors de variations de température grâce à la compensation de température
  • Système modulaire : le bon distributeur pour chaque application

Industrie automobile : un repose-tête qui pense de lui-même

Test de sécurité pour des supports de repose-têtes actifs dans les voitures

 

Domaines d'application
Technologie de manipulation et d'assemblage avec des accélérations individuelles des actionneurs, par ex. dans l'industrie manufacturière ou les applications de mouvement de pièces en douceur.


Lire l'article complet

Champ d'application pour le distributeur proportionnel de pression VPPM

VPPM : Industrie automobile

Industrie automobile

Distributeurs proportionnels VPPM pour régler les forces axiales dans les tournevis automatiques

Le prétraitement de certains composants, notamment le préperçage ou le poinçonnage, n'est plus nécessaire grâce à l'emploi de vis spéciales pendant le processus de perçage et de vissage.

Les traditionnels problèmes de tolérances sont également éliminés. La force axiale pour le perçage est appliquée par l'intermédiaire d'un vérin tandem ADVU et régulée par un distributeur proportionnel VPPM.

Le contrôleur adapte individuellement la force appliquée par le vérin, en fonction de l'étape du processus et de la matière.

 

VPPM : Techniques de remplissage et conditionnement

Techniques de remplissage et conditionnement

Distributeurs proportionnels VPPM pour réguler la pression, le vide et la force des vérins

Les couvercles sont transportés avec une ventouse jusqu'au poste de positionnement de couvercles. Le vide doit être proportionnel à la taille et à la matière des couvercles afin de délivrer la quantité appropriée d'air d'éjection. On utilise des distributeurs proportionnels VPPM pour réguler la pression destinée aux venturi.

Les couvercles sont ensuite pressés sur les récipients. Des distributeurs proportionnels VPPM régulent la force des vérins pour ajuster la puissance de pression à chaque produit individuel.

VPPM : Fabrication de machines d'équipements

Fabrication de machines d'équipements

Distributeurs proportionnels VPPM pour régulation de tension de bande

Une tension de bande constante est essentielle pour obtenir de bons résultats sur des machines d'enroulement. Le cylindre de friction doit toujours être freiné de manière précise en fonction du diamètre du rouleau qui est enroulé. Le VPPM régule la force de freinage en fonction du point de consigne fourni par le contrôleur de la machine.

VPPM : Machines d'essais

Machines d'essais

Distributeurs proportionnels VPPM pour réglage de la pression de presse

Les forces d'adhésion des colles sont testées dans des presses de laboratoire. Les objets d'essai sont comprimés à une force spécifiée à l'aide de plaques de pressage chauffées et sont examinés après refroidissement. La puissance de pressage peut être modulée de manière individuelle avec les VPPM.

VPPM : Machines de traitement du caoutchouc et du plastique

Machines de traitement du caoutchouc et du plastique

Distributeurs proportionnels VPPM pour réglage de la contre-pression

Des distributeurs proportionnels VPPM assurent le dévidage précis dans les machines d'extrusion. Ils garantissent des vitesses de traitement continues et constantes dans le travail des matières thermoplastiques.

VPPM : Industrie de l'impression et du papier

Industrie de l'impression et du papier

Distributeurs proportionnels VPPM pour réglage du point de consigne

Un cylindre d'enroulement à contact avec un profil extensible empêche les bobines de papier dans les coupeurs de glisser pendant le processus d'enroulement. Les distributeurs proportionnels VPPM régulent la pression de serrage du cylindre d'enroulement à contact en fonction de la matière à enrouler, de la tension de la bande ou de la qualité des bobines de papier.

VPPM : Machines de laminage et couchage

Machines de laminage et couchage

Distributeurs proportionnels VPPM pour prétension de tôles

Lors d'opérations de laminage ou de couchage, il faut appliquer plusieurs tensions de bande différentes en fonction de la matière ; celles-ci peuvent être réglées à l'aide de distributeurs proportionnels VPPM.

VPPM : Génie des procédés

Automatisation de process

Distributeurs proportionnels VPPM pour régulation de distributeurs à membrane

Pour simuler un large éventail de conditions de surface routière sur un circuit d'essais automobiles, la quantité d'eau requise est communiquée par un potentiomètre à des distributeurs proportionnels VPPM. Ceux-ci accumulent une pression pneumatique qui active ensuite les distributeurs à membrane.