Une surveillance des contacts précise.
Une solution économique pour la détection des points d'appui.
Légère, compacte et très précise, une solution pneumatique qui est particulièrement remarquable grâce à son intégration. Le SOPA est doté d'un module de contrôle, d'une régulation de l'alimentation en air, d'un dispositif de coupure de l'air de mesure, d'une fonction de soufflage et de quatre modules de mesure.
La détection effectuée par le capteur à entrefer SOPA est précise au μm, que la pièce à usiner repose sur le dispositif de serrage ou contre celui-ci, ou que l’outil soit positionné précisément sur la broche.
Capteur à entrefer SOPA utilisé pour contrôler une installation d'usinage de moteurs du secteur automobile (image : disposition typique avec 3 points de contrôle, diamètre de buse de 0,8 ... 2 mm). Le capteur vérifie, au travers d'une fente de < 50 µm, que le composant de moteur à usiner est bien horizontal.
Transport sans collision
Dans la production de moteurs et de transmissions, les pièces sont transportées vers les différents centres d'usinage sur de longues bandes transporteuses. Les systèmes pneumatiques de Festo optimisent ces processus et contrôlent le flux de matériel.