Industrie chimique

Industrie chimique

Contrôle de fluides en boucle ouverte et fermée

La synthèse chimique impose des exigences extrêmement sévères :

  • Conception robuste
  • Matériaux appropriés
  • Conceptions antidéflagrantes
  • Etanchéité
  • Facilité de nettoyage
  • Résistance à la pression et au vide
  • Résistance aux températures extrêmes
  • Dureté
  • Résistance aux conditions météorologiques
  • Fiabilité

Solutions d'automatisation Festo :

  • Traitement d’air pour environnement ATEX ou non ATEX
  • Distributeur ATEX à plan de pose Namur avec bobine antidéflagrante
  • Coffret d’électrovanne ATEX avec raccordement pneumatique aux actionneurs
  • Coffret d’électrovanne avec raccordement pneumatique aux actionneurs
  • Coffret ATEX avec terminaux de distributeurs à sécurité intrinsèque pour pilotage d’actionneur pneumatique
  • Terminaux de distribution pour pilotage d’actionneur pneumatique
  • Module d’entrées/sorties électrique pour acquisition ou pilotage de signaux
  • Actionneur pneumatique ¼ de tour ou linéaire avec ou sans système de détection pour manœuvrer des vannes de process
  • Actionneur pneumatique ¼ de tour ou linéaire avec ou sans système de détection en zone ATEX pour manœuvrer des vannes de process 

Utilisation d'actionneurs simple effet pour le réglage sécurité des distributeurs et raccords (par exemple, "normalement fermé") en cas de coupure de courant.

Plus d'information

dans la brochure

Oil/gas, petrochemical and chemical industry