Module rotatif électrique ERMB

Module rotatif pour une utilisation en bout de chaîne cinématique

Avec la possibilité d'orienter les pièces sur 360 ° - orientation flexible pour des charges allant jusqu'à 15 kg - peut être utilisé comme plateau rotatif numérique

Avantages :

  • Détection de position, prise de référence par capteur inductif SIEN-M8
  • Exclusion des zones interdites par des capteurs
  • Arbre creux pour le passage des câbles et de l'alimentation du préhenseur en air comprimé
  • Libre paramétrage de l'accélération et de la vitesse : protège la charge embarquées
  • Montage rapide et flexible : interfaces de montage sur toutes les faces
  • Conception minimisant la masse de l'actionneur : utilisation de l'aluminimum
  • Intégration et conception dans vos machines : intégré dans le kit multi-axes Festo et compatible avec les axes DGE et les vérins sans tige DGC

 

Animation ERMB

 

 

IF Design Award 2008
 
Reddot 2008
 
  ERMB-20 ERMB-25 ERMB-32
Couple max. [Nm] 3.15 8.8 25.5
Rapport de réduction [i] 4.5:1 4:1 3:1
Vitesse max. de sortie [r.p.m.] 300
Angle de rotation [°] Sans fin
Efforts admissibles
Force radiale dynamique max. [N] 170 260 500
Force radiale statique max. [N] 1,200 1,500 1,750
Répétabilité
Avec un moteur brushless EMMS-AS [°] Max. +/- 0.03
Avec un moteur pas à pas EMMS-ST et MTR-DCI Max. +/- 0.05

Solutions de motorisation adaptées :

  • Motorisation brushless EMMS-AS avec le contrôleur CMMP-AS ou CMMS-AS
  • Motorisation ServoSmart EMMS-ST avec le contrôleur CMMS-ST

 

Applications types :

  • Pour des machines standards ou spéciales, dans l'industrie électronique par exemple
  • Pour les machines d'emballage et de conditionnement
  • Réalisation de préhenseur en combinaison avec des pinces ou ventouses
  • Rotation et orientation de pièces