Pour la transformation du lait, toutes les saisons sont idéales
En ce qui concerne les produits saisonniers comme la crème glacée, la flexibilité consiste à s'adapter aussi rapidement que possible aux variations météorologiques ou aux tendances actuelles du marché. En même temps, une production fiable est essentielle, surtout dans un environnement glacé et avec un fonctionnement 24h/24.
Dans le secteur de la transformation du lait, l'efficacité économique est étroitement liée au problème de la corrosion provoquée par les matières premières et les traitements agressifs. C'est pourquoi l'ensemble des vérins résistants à la corrosion Festo et la vaste gamme des accessoires ont été testés quant à leur résistance à la corrosion.
En outre, des versions optimisées dédiées à des applications particulières garantissent une qualité de produit maximale même lors de contraintes extrêmes ou dans des conditions ambiantes difficiles.
Sélection de produits pour zone alimentaire
Vérin cylindrique en acier inoxydable Hygienic Design CRHD
Résistants à la corrosion, extrêmement faciles à nettoyer, nombreuses versions et vaste gamme d'accessoires.
Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosives. Pour salles blanches Classe 6 en version standard !
Vérin cylindrique en acier inoxydable CRDSNU
Vérin de la même famille de produits mais conçu comme un vérin normalisé selon ISO 6432
Capteur de proximité avec corps en acier inoxydable SIE...-CR
Cette nouvelle technologie permet de grandes ou très grandes distances de détection, même pour des métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le cuivre, etc. Corps en acier inoxydable continu (surface active encapsulée).
Sélection de produits pour zone d'éclaboussures
Vérins normalisés Clean Design CDN
Vérins normalisés configurables conformément à ISO 15552, résistance à la corrosion améliorée et conception particulière facile à nettoyer
Vérin compact Clean Design CDC
Vérin compact facile à nettoyer. Faibles courses, design compact.
Nombreuses combinaisons individuelles.
Vérin cylindrique DSNU-R3
Large gamme de vérins normalisés selon DIN ISO 6432. L'exécution R3 offre une protection anticorrosion encore supérieure. Corps et tige de piston en acier inoxydable. Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosibles.
Terminal de distributeurs Clean Design CDVI
Terminal de distributeurs modulaire Clean Design. Hygiénique, résistant à la corrosion, facile à nettoyer. Certifié selon HACCP
Tuyaux/raccords PUN-H et QS-F
Parfaits pour les applications dans l'industrie de l'alimentation :
Les tuyaux en polyuréthane PUN-H combinés aux raccords QS-F permettent un fonctionnement optimal, continu et sans défaillance de vos systèmes et leur montage rapide. Homologation FDA et haute protection contre la corrosion !
Parfaits dans toutes les applications : Combinaison de raccords QS-F et de tuyaux en polyéthylène PLN.
Capteur de proximité inoxydable SIE...PA
Capteurs de proximité inductifs en nombreuses versions différentes. Corps en polyamide renforcé.
Sélection de produits pour zone non alimentaire
Unités de conditionnement de la série MS - MS4, MS6
Disponible en plusieurs tailles : composants individuels, combinaisons préassemblées, combinaisons pour applications spécifiques ou solutions complètes préassemblées.
Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosives.
Débit jusqu'à 7500 l/min, surveillance et commande à distance, raccordement 1/8" ... 3/4". Solutions individuelles configurables.
Unités de conditionnement dans le catalogue
Unités de conditionnement de la série MS - MS4, MS6
Disponible en plusieurs tailles : composants individuels, combinaisons préassemblées, combinaisons pour applications spécifiques ou solutions complètes préassemblées.
Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosives.
Débit jusqu'à 7500 l/min, surveillance et commande à distance, raccordement 1/8" ... 3/4". Solutions individuelles configurables.
Capteurs de proximité inductifs SIE...
Versions disponibles pour tension CA ou CC, sortie TOR PNP, NPN ou sortie analogique, à partir de 3 mm de diamètre jusqu'à M30 et exécutions spéciales. Exécutions inoxydables, versions avec augmentation de la distance de détection, versions sans cuivre ni PTFE...
Combinaison d'un raccord instantané en acier inoxydable CRQS et d'un tuyau approprié
- Raccord offrant une résistance maximale à la corrosion et aux agents chimiques
- Les tuyaux en plastique PFAN sont homologués pour la zone alimentaire (1935/2004/EG et FDA) et sont résistants aux hautes températures et aux agents chimiques
Précision et compacité pour les fortes charges : vérin linéaire sans tige DGC
- Plusieurs raccordements possibles pour une longueur optimisée avec capteur de proximité intégré
- Longue durée de vie
- Trois types d'amortissements : élastique, pneumatique ou hydraulique
- Tailles 8 ... 63 mm, courses jusqu'à 5 000 mm
- D'autres courses possibles sur demande