Actionneurs pneumatiques

Vérin cylindrique DSNU à amortissement PPS

Adaptation rapide permettant un amortissement optimum - sans vis de réglage

En savoir plus sur DSNU-PPS

Vérin cylindrique en acier inoxydable CRDSNU

Gamme de vérins facile à nettoyer

En savoir plus sur CRDSNU

Vérin normalisé DSBF

Vérin Clean Design facile à nettoyer - avec des dimensions normalisées et une gamme complète d'accessoires de montage

En savoir plus sur DSBF

Actionneur avec guidage DGRF

Actionneur avec guidage Clean Design permettant une manipulation fiable des pièces, même dans des environnements difficiles

En savoir plus sur DGRF

Mini-chariot pneumatique DGSL

Une gamme de chariots pneumatiques allant du plus petit au plus grand, couvrant 8 tailles et des longueurs de course pouvant atteindre 200 mm

target="_self">En savoir plus sur DGSL

Module rotatif DSM-T

Avec palettes en tandem pour un couple doublé et une longue durée

target=_self>Plus sur le DSM-T

Mini-chariot DGSC

Juste 8 mm, incluant le guidage à cage à billes

target=_self>Plus sur le DGSC