Distributeur médical MHA1
Distributeur pour applications médicales

Distributeur miniature bidirectionnel à haut débit

Pour un dosage en oxygène et air médical sans contamination

Avantages 

  • Flexible : approprié pour des espaces de montage extrêmement réduits, avec une conception de raccordement variable

  • Sûr et sans contamination : grâce à des matériaux compatibles avec l'oxygène et absolument dépourvus de corps gras
  • Pratique : grâce au témoin LED, il est possible d'assurer la surveillance optique de l'état de commutation quel que soit le côté où l'on se trouve.
  • Fiable et robuste : permet une alimentation en oxygène précise et à la demande, contrairement aux systèmes normalisés classiques

 

Domaines d'application 

  • Dispositifs médicaux compacts et légers servant à doser les débits d'air et d'oxygène

  • Applications comportant des exigences relatives à des éléments mobiles tels qu'une alimentation en gaz comprimé, de petits compresseurs ou de petits réservoirs

 

Données techniques
Fonction

Distributeur 2/2 normalement fermé

Sortie

Débit nominal [l/min]

Temps de mise en marche/à l'arrêt [ms]

 

30 (2 ---> 0 bar)

5/5

Largeur [mm] 10
Connexion
électrique 15 V CC, 24 V CC
électromécanique Connecteur à l'arrière, au-dessus, au-dessous (enfichable)
mécanique

Montage d'un distributeur individuel sur une embase, montage en série

2 ... 24 distributeurs

pneumatique M3, M7
Classe de protection IP40
Extension du système
  • par l'intermédiaire d'un multipôle électrique (Sub-D),
  • d'un multipôle pneumatique ou
  • d'un montage et d'une connexion électrique directement sur une carte à circuits imprimés (assemblage sur carte à circuits imprimés)