Produits et solutions Festo

Un fournisseur unique : la sécurité industrielle est un domaine dans lequel nous nous efforçons d'apporter la solution aux problèmes de technique de sécurité sous la forme de composants et de systèmes.

Le guide de la sécurité industrielle présente nos gammes de produits, accompagnées d'une brève description de leurs fonctionnalités et utilisations possibles. Nous vous proposons ici une petite sélection de nouveaux produits :

CPX

Terminal CPX et terminal de distributeurs VTSA

Terminal CPX en métal respectant la spécification AIDA
Terminal de distributeurs VTSA avec un panachage possible de trois tailles de distributeurs jusqu'à ISO 1 et des fonctionnalités pneumatiques telles que les zones de pression et plaques superposables

 

Le CPX dans le catalogue...

Le VTSA dans le catalogue...

VTSA

Terminal de distributeurs VTSA : des distributeurs plus sûrs pour les applications de presse

Gain de sécurité avec un ensemble constitué de deux distributeurs avec détection de position du tiroir et d'une embase spécifique pour une redondance pneumatique

 

Le VTSA dans le catalogue...

VTSA

Terminal de distributeurs VTSA : des distributeurs plus sûrs pour l'industrie automobile

Plus de sécurité pour les applications avec des vérins de levage ou semi-rotatifs

 

Le VTSA dans le catalogue...

VABF

Terminal de distributeurs VTSA avec distributeur de mise en pression progressive VABF

Distributeur de mise en pression et d'échappement à commande électrique directement intégré dans le terminal

 

Le VTSA dans le catalogue...

Le VABF dans le catalogue...

MS6-SV

Distributeur de mise en pression progressive et d'échappement de type MS6-SV

Seul ou associé à un ensemble de traitement d'air, ce module MS6-SV réalise non seulement une redondance électrique avec son électronique embarquée mais aussi une redondance pneumatique grâce au circuit interne. Ces caractéristiques lui permettent d'atteindre la catégorie D pour la fonction de sécurité "Echappement rapide en cas d'arrêt d'urgence" lorsqu'il est associé à un relais de sécurité.

La MS6-SV dans le catalogue...

Voir l'animation...

Solution pour Pick and Place

Solutions pour la pneumatique de sécurité

En raison de la multitude des exigences et domaines d'application concernant les installations, les résultats des analyses de risques potentiels sont très différentes, de même que leurs solutions. Voici un exemple ci-dessous pour une application de manipulation : Pick & Place des produits packagés.

Mesures de protection :

  • Contre les démarrages intempestifs / conforme à EN 1037-1
  • Arrêt sur 2 voies / conforme à EN 13849-1
  • Arrêt de catégorie "1" / conforme à EN 602204-1
Solution pour arrêt d'un déplacement

Arrêts mécanique et pneumatique :

La fonction de sécurité "Arrêt d'un déplacement" peut être réalisée de plusieurs manières selon le niveau de performance requis : le circuit ci-contre peut être une solution en jumelant mécanique et pneumatique.
Il s'agit d'un système à deux voies, à condition que le frein mécanique et l'arrêt pneumatique soient tous deux suffisants pour la fonction de sécurité "Arrêt d'un déplacement".