Réduire les coûts et assurer la qualité
Simplement de la valeur ajoutée

Réduire les coûts et assurer la qualité - juste de la valeur ajoutée avec les produits et services Festo

10 fois plus de valeur ajoutée pour vos automatismes

Gagner du temps à l'installation L'amortissement auto-ajusté PPS permet un gain de temps de 5 minutes à l'installation
Simplifier le processus de commande         Utilisez la Boutique en Ligne pour gérer vos commandes 24h/24, 7j/7, sans perdre un instant
Minimiser les temps de réponse 15% de performance supplémentaire avec les distributeurs VUVG - et leur plan de pose optimisé
Abaisser les coûts globaux        Abaissez les coûts globaux de 50 % en impliquant le fournisseur en amont
Accroître les débits 600 % de débit supplémentaire grâce au panachage de différentes tailles avec les nouvelles unités de traitement d'air MS9
Réduire le nombre de références Remplacez de multiples références par une seule et simplifiez vos stocks
Diminuer les coûts d'achat       Diminuez vos coûts d'achat de 50 % par l'utilisation de matériaux innovants comme les tuyaux PEN
Assurer la qualité 100 % qualité garantie par des tests certifiés
Minimiser la diversité des composants 1 capteur pour 48 actionneurs - c'est maintenant possible avec des accessoires parfaitement compatibles comme le capteur SMx-8M
Tout chez un seul fournisseur Pneumatique + électrique = 1 fournisseur - les solutions mécatroniques Festo