Conditionnement de l'air comprimé

600 % de débit supplémentaire

Unités MS9

600% de débit supplémentaire

Pour une meilleure performance

Unités MS : nouvelle taille MS9

Calcul de déshydrateur avec Festo Air Dryer

Eau sur une surface

Trouvez immédiatement le déshydrateur adéquat avec 

Festo AirDryer

Un mélange de tailles avantageux

Des coûts et un espace d'installation réduits grâce au mélange de la MS6 et de la MS9

Voir l'animation

Distributeur de mise en pression progressive et à échappement rapide MS6-SV

Distributeur MS6-SV

Echappement rapide en cas d'arrêt d'urgence

Certifié BGIA selon DIN-EN ISO 13849-1.

Distributeur de mise en pression progressive MS6-SV

De la classe ISO au traitement d'air

Aide à la sélection des unités de conditionnement adéquates

 

Table de sélection

Outil de sélection

Calcul du déshydrateur avec

Festo AirDryer