Module linéaire à courroie crantée
ELGA-TB-G

Unité avec guidage à paliers lisses pour des applications avec des forces de poussée élevées

Montage moteur flexible et modifiable sur les 4 côtés

Compatible avec toutes les motorisations pas à pas et brushless

Avantages :

  • Une large gamme qui complète la gamme de modules avec guidages à recirculation de billes
  • Vitesses élevées jusqu'à 5 m/s et accélération allant jusqu'à 50 m/s²
  • Solution de positionnement linéaire testée et prête à l'installation
  • Sélection axe-moteur simplifiée par le logiciel PositioningDrives
  • Mise en route simple et rapide par le logiciel Festo Configuration Tool (FCT)

Application

  • En remplacement des systèmes poulie-courroie avec un guidage extérieur
  • Application avec des efforts faibles sur le guidage
IF product design award 2011
 
reddot honorable mention 2011
 
Données techniques
Taille 70 80 120
Course max. [mm] 8,500
Vitesse max. [m/s] 5
Accélération max. [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ±0.1
Poussée max. Fx [N] 350 800 1,300
Effort max. guidage Fy [N] 80 200 380
Fz [N] 400 800 1,600
Couple max. guidage Mx [Nm] 5 10 20
My [Nm] 30 60 120
Mz [Nm] 10 20 40