Actionneur rotatif servopneumatique DSMI

Pour des angles jusqu'à 270°
Utilisable avec la solution Soft Stop avec les nouveaux éléments d'amortissements

Nouveau : mouvement d'inertie jusqu'à 6000 kgcm² avec la taille 63

Avantages :

  • Positionnement flexible : vitesse, accélération et répétitivité paramétrables
  • Temps de positionnement/de rotation extrêmement court : inférieur à 1 s avec le Soft Stop ou 0,6 s en mode positionnement avec les amortisseurs
  • En mode Soft Stop : jusqu'à 2 positions intermédiaires avec une répétabilité de +/- 2°
  • En mode positionnement : course minimale de positionnement de 5°, répétabilité de 0,2° 
DSMI

Application

  • Rotation de déflecteurs et de supports de pièce
  • Repositionnement et rotation des composants

 

Application : unité de presse pour la découpe de planches de bois

 

Application : remplissage avec des temps de cycle rapides

Données techniques
Taille 25 40 63
Couple à 6 bar [Nm] 5 20 40
Angle de rotation max. [°] 270
Angle de rotation max. avec le contrôleur de position CPX-CMAX [°] 260
Moment d'inertie max. admissible sans limiteur de débit [x10-4 kgm2] 300 1,200 6,000
Répétabilité [°] ± 0.3
Répétabilité en fin de course avec le Soft Stop [°] < 0.2
Réptabilité d'une position intermédiaire [°] ± 2