Produits et solutions pour l'industrie photovoltaïque
Manipulateur téléscopique : une manipulation variable à l'infini pour le transport des substrats

Une solution de manipulation innovante pour le chargement et le déchargement des substrats et modules. Le principe téléscopique avec triple ratio de transmission offre une course allant jusqu'à 2 m. Extension aux deux extrémités avec des possibilités d'arrêts intermédiaires infinies. Systèmes d'actionneurs en option selon l'application : servopneumatiques pour les applications de vide ou électriques pour les applications sous conditions atmosphériques.
- Plus économique que les solutions robotiques
- Espace d'installation = taille de la pièce de travail
- S'adapte idéalement à l'application avec les systèmes d'actionneurs optionnels
Utilisation sous vide pour les process de revêtement
Les process de revêtement se déroulent sous vide et à des températures allant jusqu'à 200°C. Habituellement, seuls des robots dédiés aux salles blanches peuvent remplir cette tâche. Le manipulateur téléscopique convient lui aussi parfaitement à cette application :
- Aucune fuite grâce au vérin sans tige avec transmission de puissance magnétique
- Plus économique que les solutions robotiques
- Refroidissement naturel généré par la servopneumatique
Utilisation sous pression atmosphérique pour les opérations de chargement et déchargement
Tout au long de la production des modules, les substrats sont fréquemment repositionnés lors du chargement et du déchargement. Le manipulateur téléscopique remplace avantageusement les solutions robotiques dans ce contexte, non seulement au niveau du coût mais aussi au niveau de l'espace d'installation :
- Espace d'installation = taille de la pièce de travail
- Economies allant jusqu'à 50 % par rapport aux solutions robotiques
- Très longue course : jusqu'à 2 m