Pinces standards
DHPS à serrage parallèle / DHDS à serrage concentrique / DRHS à serrage radial / DHWS à serrage angulaire


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer

Nouvelles pinces normalisées compactes : sans point d'interférence pour un encombrement minimal

Pince à serrage parallèle DHPS

  • Charges élevées, rainure en T pour un guidage précis des mors, force de préhension élevée, taille compacte
  • Course d'ouverture : 25 mm

Pince à 3 doigts DHDS

  • Charges élevées, rainure en T pour un guidage précis des mors, force de préhension élevée, taille compacte
  • Diamètre de préhension : 50 mm

Pince à serrage radial DHRS

  • Support latéral pour les mors, même avec des couples importants
  • Angle d'ouverture total : 180°

Pince angulaire DHWS

  • Guidage des mors optimisé
  • Mouvement assuré par un système à rainure
  • Angle d'ouverture total : 40°

 

Vos avantages :

  • Actionneur double effet
  • Répétabilité élevée
  • Peuvent être utilisées en pince à simple ou double effet, selon l'application
  • Conviennent en préhension externe ou interne
  • Rétention de la force de préhension
  • Assistance à la préhension par ressort
  • Ajustement central des mors
  • Détection de fin de position avec les capteurs SMx...08
  • Protection interne contre les débits trop importants

Plus d'informations

Pinces

Configurateur pour pinces

 
Pince standard DHPS  DHDS DHRS DHWS 
Taille [mm] 

6 / 10 / 16

20 / 25 / 35 

16 / 32 / 50  10 / 16 / 25 / 32 / 40  10 / 16 / 25 / 32 / 40 
Force totale de préhension (6 bar) [N] 970  840  -
Couple de préhension (6 bar) [Ncm] - - 725  1.500 
Course par doigt [mm]

2 / 3 / 5

6,5 / 7,5 / 12,5 

2,5 / 3,9 / 6 
Angle d'ouverture par doigt [°] 90  20 
Répétabilité [mm]

≤ 0,02

 

≤ 0,04

 

≤ 0,1

 

≤ 0,04

 
Fréquence de fonctionnement* [Hz] 2 ... 4  2 ... 4 
* selon la taille


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer