Vannes de sécurité MS6-SV-C/MS9-SV-C
Echappement rapide en cas d'arrêt d'urgence
Vannes de sécurité MS6-SV-E-ASIS
Connexion directe au système bus à connexion de sécurité AS-Interface sans relais de sécurité supplémentaire.
Séparateur d'eau MS9-LWS et MS12-LWS
Séparation des condensats 99 % - aucun filtre conventionnel ne permet d'atteindre ce chiffre
Groupe d'appareils de conditionnement DB MINI
Désormais avec robinet d'arrêt HE et distributeur d'air comprimé FRZ
Plus d'infos sur le groupe d'appareils de conditionnement DB MINI
Limiteur de débit unidirectionnel VFOF
Conception plate :
Tient dans les espaces réduits
Soupape d'échappement rapide VBQF
Echappement rapide à vitesse de déplacement du piston accrue et à nuisance sonore réduite
Limiteur de débit unidirectionnel GRLSA
Réglages reproductibles pour gagner du temps.
Tiroir à commande manuelle VBOH
L'économiseur d'énergie :
commute sans perte d'air comprimé
Ventouse OGGB
Transporte vos pièces fragiles rapidement et en toute sécurité.