Vanne de process proportionnelle VZQA
Résistance au débit négligeable et absence de blocages : une circulation claire pour votre fluide
Vanne à siège d'angle VZXF
Vous pouvez vous fier à ce distributeur universel résistant.
Vannes à boisseau sphérique VZBA
Sélectionner :
Vannes à boisseau sphérique 2 ou 3 voies
Avec ou sans unités d'entraînement
Electrodistributeur servo-commandé VZWP
La plage des pressions de service jusqu'à 40 bar permet de nouvelles applications.
Electrodistributeur à commande forcée VZWF
Utilisation simple de l'énergie du fluide.
Electrodistributeur à commande directe VZWD
Vous ne serez jamais déçu, même en présence de pressions élevées et de débits faibles.
Distributeur E/S déporté CPX-P
Interface de processus NAMUR
Distributeur Namur VSNB
A vous de décider : distributeur avec interface Namur ou bobine d'électro-distributeur.
Vanne à boisseau sphérique à flasque VZBC
Compact : gain d'espace dans votre système.
Vérin linéaire à régulation DFPI
Avec positionneur et système de mesure de déplacement intégrés