Unités de commande électriques et pneumatiques et équipement périphérique pour tâches de commande simples et complexes en automatisation
Commande - commande à tous les niveaux
Que ce soient des systèmes de commande autonomes, des systèmes de commande pneumatique, des systèmes modulaires de commande robotique ou qu'il s'agisse d'afficheurs FED et du logiciel de visualisation VipWin, Festo peut vous fournir un concept de commande intégrée pour une solution globale, de l'API au module de bus de terrain.
Périphériques électriques pour terminaux de distributeurs
Terminal CPX :
Utilisé comme E/S déportées ou comme terminal de distributeurs pour un raccordement simple et flexible de boucles de commande pneumatiques et électriques à un système d'automatisation.
Système d'installation CPI :
Concept d'installation décentralisé permettant de réduire au maximum la durée des temps de cycles à l'aide d'un terminal de distributeurs CPI placé à proximité de l'actionneur avec de faibles longueurs de tuyaux.
Système d'installation hybride :
Combinaison de systèmes d'installation centralisés CPX et décentralisés CPI.
Périphériques électriques pour terminaux de distributeurs de type 03 :
Système E/S solide dans un boîtier métallique.
Ethernet, systèmes de bus de terrain
Pour tous les terminaux de distributeur et une large gamme de composants et accessoires d'interface AS.