La servopneumatique est utilisée dans les applications de positionnement qui nécessitent des solutions compactes, où les charges sont supérieures à 10 kg et où la précision de positionnement ne peut excéder quelques dixièmes de millimètre.
Des solutions efficaces et innovantes avec la servopneumatique
Innovez avec la servopneumatique
L'utilisation de cette densité de puissance pour les entraînements dotés d'un système de mesure permet d'exploiter la dynamique, la force et la souplesse des systèmes pneumatiques pour de nombreuses tâches de positionnement, avec une précision de l'ordre de 0,2 mm.
Domaines d'application
- Technologie de production, par exemple pressage souple et asservi en force
- Technologie d'emballage, par ex. prise et dépose de pièces sur une bande transporteuse
- Manipulation de matériel, par ex. dans les fonctions de poussée et de tri
- Technologie du dosage, par ex. dans les systèmes de dosage volumétrique
- Ingéniérie d'essais, par ex. équipement des bancs de tests
Servopneumatique - intégration dans le terminal CPX
La nouvelle génération
Grâce aux nouvelles options de diagnostic, la 3ème génération de systèmes servopneumatiques peut identifier avec précision le composant défectueux dans le système et peut utiliser les capteurs de pression intégrés dans la vanne pour l'asservissement en position et force.