Détection de coordonnées / orientation et contrôle de qualité

Systèmes de vision compacts et Checkbox

Caméras intelligentes pour le positionnement précis des axes, l'identification du type de pièce, le contrôle de qualité 2-D et la détection de coordonnées et d'orientation de pièces fixes ou mobiles

Systèmes et composants pour l'identification par vision, que ce soit pour contrôler la position ou bien la qualité de petites pièces pour des machines de production ou d'assemblage automatiques

Système de vision compact

Type Résolution du capteur  Type de capteur Champ de vision Monture Nombre de programmes d'inspection Description
Caméra intelligente SBOC-Q
Kompaktkamerasysteme SBOC-Q
640 x 480 pixels
752 x 480 pixels
1.280 x 1.024 pixels

monochrome

couleurs

dépend de l'objectif  C-Mount 256
  • Ethernet/CAN
  • Traitement d'images intégré
  • Indice de protection IP65, IP67

Caméra intelligente SBOC-Q dans le catalogue

Caméra intelligente SBOI-Q
Kompaktkamerasysteme SBOI-Q

640 x 480 pixels

752 x 480 pixels

monochrome

couleurs

14 x 10 ...
520 x 390 mm
integrated optics 256
  • Ethernet/CAN
  • Traitement d'images intégré
  • Indice de protection IP65, IP67

Caméra intelligente SBOI-Q dans le catalogue

 

Utilisation :

 

Affichage des erreurs

Caméra intelligente SBOC-Q dans l'industrie automobile pour l'inspection du circuite de freinage.

Lire l'article

 

Contrôle qualité des wafers

Pour automatiser le traitement chimique des panneaux solaires, le constructeur de la machine a choisi la caméra SBOC-Q.

Lire l'article

 

Positionnement précis

Pour un pilotage précis de la position du moteur linéaire DGC-LM, la SBOC-Q permet de centrer les plaques d'impression.

Lire l'article