Systèmes de commande pneumatique

Petites commandes pneumo-mécaniques pour commande séquentielle de pas de commutation

Type Débit nominal standard [l/min]
Pression de travail [bar]
Taille nominale [mm]
Description
Quickstepper FSS
Quickstepper FSS
60 2 ... 6 2,5
  • Séquenceur pneumatique et mécanique
  • Commande séquentielle à 12 pas
  • Séquence de mouvement avec contrôle du cycle
  • Montage en panneau

Quickstepper FSS dans le catalogue

Commande bimanuelle ZSB
Control block for two-hand start ZSB
> 50 Pression d'alimentation
3 ... 8
4
  • Commande bimanuelle
  • Distributeur à clapet

Commande bimanuelle ZSB dans le catalogue

Compteurs PZA/PZV
Counters PZA/PZV
50 2 ... 8 -
  • Compteur mécanique à commande pneumatique
  • Comptage ou présélection de comptage
  • Durée d'impulsion 0.2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Montage  en panneau
  • Capot de protection

Compteurs PZA/PZV dans le catalogue

Temporisateurs PZVT
Timers PZVT
50 2 ... 6 -
  • Compteur pneumatique avec temporisateur
  • Durée : 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120s , 20 ... 300 s
  • Montage en panneau

Temporisateurs PZVT dans le catalogue