Actionneurs à système de mesure de la position

Vérin avec tige de piston

 

Type Diamètre
[mm]
Longueur de course
[mm]
Force
[N]
Convient Description
pour
SPC200
pour
SPC11
comme vérin de mesure
Vérin normalisé DNCI
Standard cylinder DNCI
32, 40, 50, 63 10 ... 2,000 483 ... 1,178 + + +
  • Avec système de mesure sans contact
  • Diverses variantes de tiges de piston
  • Vérin normalisé selon ISO 15552

Vérin normalisé DNCI dans le catalogue

 

Vérins sans tige

 

Type Diamètre
[mm]
Longueur de course
[mm]
Force
[N]
Convient Description
pour
SPC200
pour
SPC11
comme vérin de mesure

Vérin linéaire DGCI
Linear drive DGCI

18 ... 40 100 ... 2,000 153 ... 754 + + -
  • Avec guidage
  • Avec système de mesure sans contact
  • Basé sur le vérin linéaire DGC
  • Raccords d'alimentation en option sur culasse arrière ou avant
  • Nombreuses possibilités d'adaptation aux actionneurs
  • Produit système pour la technique de manipulation et d'assemblage

Vérin linéaire DGCI dans le catalogue

Animation sur le DGCI

Actionneur linéaire DGPL, DGPI, DGPIL
Linear drive DGPL, DGPI, DGPIL

25 ... 63 225 ... 2,000 295 ... 1,870 + + + (DGPL seulement)
  • Avec ou sans guidage
  • Nombreuses possibilités d'adaptation aux actionneurs
  • Produit système pour la technique de manipulation et d'assemblage
  • DGPI/DGPIL : Avec système de mesure sans contact, intégré
  • DGP/DGPL : avec potentiomètre ou avec système de mesure sans contact, avec unité de blocage

Vérin linéaire DGPL, DGPI, DGPIL dans le catalogue

Vérins oscillants

 

Type Diamètre
[mm]
Longueur de course
[mm]
Force
[N]
Convient Description
pour
SPC200
pour
SPC11
comme vérin de mesure

Module oscillant DSMI
DSMI semi-rotary drive

25, 40 0 ... 270 °
Angle de rotation
5, 20 Nm +++
  • Basé sur module oscillant DSM
  • Codeur rotatif intégré
  • Design compact
  • Nombreuses possibilités de montage

Module oscillant DSMI dans le catalogue

+ Standard : toujours disponible