Contrôleurs d'axes

Type Fonction Nombre max. d'axes Modes de fonctionnement Bus de terrain Description

Contrôleur de position CPX-CMAX

CPX-CMAX

Contrôleur de position pour les vérins linéaire et rotatif Pilotage jusqu’à 8 axes par terminal 64 positions paramétrables Compatible avec tous les nœuds de bus de terrain du CPX et le FEC
  • Temps de cycle plus rapide
  • Contrôle d’effort et de la position en une seule étape
  • Coût optimisé
  • Intègre le pilotage du frein de maintien
  • Nouvelle fonction dans la plateforme CPX : positionnement servopneumatique
  • Paramétrage, diagnostic et mise en route par le logiciel Festo Configuration Tool FCT ou par le bus de terrain
  • Vanne proportionnelle dédiée VPWP

CPX-CMAX dans le catalogue

Contrôleur Soft Stop CPX-CMPX

CPX-CMPX

Contrôleur de fin de course pour les vérins linéaire et rotatif Maximum 9 modules  par terminal Fonction d’apprentissage et pilotage par bus de terrain Compatible avec tous les nœuds de bus de terrain du CPX
  • 30 % plus rapide qu’un vérin standard
  • Augmente  la durée de vie du vérin
  • Asservissement sans vibrations
  • Compatible pour une utilisation avec tous les bus de terrain / Ethernet du CPX et FEC
  • Solution Plug & Work
  • Sortie pour le pilotage de frein sur la vanne VPWP

CPX-CMPX dans le catalogue

Contrôleur d'axes SPC200

 Axis controller SPC200

Positionneur
pour actionneurs pneumatiques et électriques
Total : 4
Pneumatiques : 4
Moteurs pas à pas : 3
Sélection de blocs
programmée
Profibus
DeviceNet
Interbus
  • Positionneur en exécution modulaire avec interface d'E/S ou de bus de terrain
  • Compatible avec les vérins pneumatiques à tige, sans tige et rotatifs, ainsi qu'avec les actionneurs à moteur pas à pas
  • Logiciel de mise en service : WinPISA
  • Pour applications de positionnement dynamique
  • Langage de programmation selon DIN 66025

Contrôleur d'axes SPC200 dans le catalogue

Régulateur de fin de course SPC11
End position controller SPC11
Régulateur de fin de course électronique
pour actionneurs pneumatiques
1 Apprentissage
Déplacement jusqu'à P1, P2, P3 ou P4
-
  • Smart Soft Stop : rapide et doux en fin de course, avec deux positions intermédiaires supplémentaires
  • Mise en route rapide et facile : configuration, apprentissage - c'est tout
  • Compatible avec les vérins pneumatiques à tige, sans tige et rotatifs

Régulateur de fin de course SPC11 dans le catalogue

Type Fonction Nombre max. d'axes Modes de fonctionnement Bus de terrain Description

Contrôleur de position CPX-CMAX

CPX-CMAX

Contrôleur de position pour les vérins linéaire et rotatif Pilotage jusqu’à 8 axes par terminal 64 positions paramétrables Compatible avec tous les nœuds de bus de terrain du CPX et le FEC
  • Temps de cycle plus rapide
  • Contrôle d’effort et de la position en une seule étape
  • Coût optimisé
  • Intègre le pilotage du frein de maintien
  • Nouvelle fonction dans la plateforme CPX : positionnement servopneumatique
  • Paramétrage, diagnostic et mise en route par le logiciel Festo Configuration Tool FCT ou par le bus de terrain
  • Vanne proportionnelle dédiée VPWP

CPX-CMAX dans le catalogue

Contrôleur Soft Stop CPX-CMPX

CPX-CMPX

Contrôleur de fin de course pour les vérins linéaire et rotatif Maximum 9 modules  par terminal Fonction d’apprentissage et pilotage par bus de terrain Compatible avec tous les nœuds de bus de terrain du CPX
  • 30 % plus rapide qu’un vérin standard
  • Augmente  la durée de vie du vérin
  • Asservissement sans vibrations
  • Compatible pour une utilisation avec tous les bus de terrain / Ethernet du CPX et FEC
  • Solution Plug & Work
  • Sortie pour le pilotage de frein sur la vanne VPWP

CPX-CMPX dans le catalogue

Contrôleur d'axes SPC200

 Axis controller SPC200

Positionneur
pour actionneurs pneumatiques et électriques
Total : 4
Pneumatiques : 4
Moteurs pas à pas : 3
Sélection de blocs
programmée
Profibus
DeviceNet
Interbus
  • Positionneur en exécution modulaire avec interface d'E/S ou de bus de terrain
  • Compatible avec les vérins pneumatiques à tige, sans tige et rotatifs, ainsi qu'avec les actionneurs à moteur pas à pas
  • Logiciel de mise en service : WinPISA
  • Pour applications de positionnement dynamique
  • Langage de programmation selon DIN 66025

Contrôleur d'axes SPC200 dans le catalogue

Régulateur de fin de course SPC11
End position controller SPC11
Régulateur de fin de course électronique
pour actionneurs pneumatiques
1 Apprentissage
Déplacement jusqu'à P1, P2, P3 ou P4
-
  • Smart Soft Stop : rapide et doux en fin de course, avec deux positions intermédiaires supplémentaires
  • Mise en route rapide et facile : configuration, apprentissage - c'est tout
  • Compatible avec les vérins pneumatiques à tige, sans tige et rotatifs

Régulateur de fin de course SPC11 dans le catalogue