| Type |
Fonction de distribution |
Commande |
Largeur
[mm] |
Débit
[l/min] |
Connexion pneumatique |
Tension |
Description |
Distributeur normalisé VSVA/VSPA

|
2x3/2
5/2
5/3 |
Electrique
Pneumatique |
18, 26 |
600 ... 1,400 |
G1/8, G1/4, G3/8 |
12, 24 V CC
24, 110, 230 V CA |
- Distributeur à embase
- Plan de pose conforme à EN 175301, type C
(ISO 15407-1)
- Connecteur central M8 (ISO 15407-1)
- Connecteur M12 (ISO 15407-1 et 5599-1)
- Raccordements de câbles (ISO 15407-1 et 5599-1)
- Schéma des connexions conforme à CNOMO
Distributeur normalisé VSVA/VSPA dans le catalogue
|
|
Distributeur normalisé MFH/ JMFH/ MN1H/ JMN1H/ MDH/ JMDH

|
5/2
5/3 |
Electrique
Pneumatique |
43
56
71
82 |
1,200 ... 6,000 |
G1/4, ISO1 ;
G3/8, ISO2 ;
G1/2, ISO3 ;
G3/4, ISO4 |
12, 24 V CC 42, 48 V CC
24, 48 V CA 110, 230 V CA |
- Distributeur à embase
- Embases juxtaposables
- Embases avec limiteur de débit
- Plaques intermédiaires manodétendeurs
Distributeur normalisé ISO 5599-1 dans le catalogue
|
Electrodistributeur NVF3
|
3/2
5/2 |
Electrique |
53 |
900 |
G1/4 |
12, 24, 42, 48 V CC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V CA |
- Plan de pose Namur conforme à VDE/VDI 3845
- Ressort de rappel mécanique
- Homologué conformément à la directive 94/9/EC (ATEX)
- Possibilité de changer la fonction 5/2 en fonction 3/2
Electrodistributeur NVF3 dans le catalogue
|
|
Electrodistributeur MN1H/ MFH/ MGTBH
|
3/2
5/2 |
Electrique |
42 ... 65 |
1,000 |
G1/4 |
12, 24, 42, 48 V CC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V CA |
- Plan de pose Namur conforme à VDE/VDI 3845
- Ressort de rappel mécanique
- Possibilité de changer la fonction 5/2 en fonction 3/2
Electrodistributeur MFH/ MN1H/ MGTBH dans le catalogue
|
|
Distributeur Namur VSNB

|
3/2
5/2 |
Electrique |
30 |
900 |
G 1/4 |
24 DC,
110, 230 AC |
- Plan de pose Namur conforme à VDE/VDI 3845
- Homologation ATEX incluse
- L’interface CNOMO pour la fixation du pilote
Distributeur Namur VSNB dans le catalogue
|
|
Electrodistributeur
MFXMH

|
3/2
5/2 |
Electrique |
44,5 |
1,000 |
Embase |
12, 24 DC
110, 230 VAC |
- Plan de pose Namur conforme à VDE/VDI 3845
- L’interface CNOMO pour la fixation du pilote
Electrodistributeur MFXMH dans le catalogue
|