Distributeurs

Type Fonction Actionnement Largeur
[mm]
Débit
[l/min]
Raccord pneumatique Tension Description

Distributeur à commutation rapide MHJ

MHJ

2/2 Electrique 9 50 ... 100

QS-4, 

Embase

12 ... 53 V CC
  • Longévité > 2 milliards de cycles de commutation
  • Fréquences de commutation pouvant atteindre 1000 Hz
  • Très bonne reproductibilité
  • Utilisation : tri rapide avec fonction de jet d'air

Distributeur à commutation rapide MHJ dans le catalogue

Electrodistributeur VOFC

VOFC

Nouveau !

3/2 Electrique 51 600

G1/4

Namur 1/4

24 V CC
  • Robuste et très résistant à la corrosion grâce à sa surface émaillée dure
  • Faible consommation de courant
  • Commandé par des bus de terrain
  • Protection globale contre l'explosion pour la zone 1 (ATEX, Nepsi, IEC)

Electrodistributeur VOFC dans le catalogue

Distributeur miniature MHA1
Miniature valve MH1

2/2
3/2
Electrique 10 10 … 14 M3 5, 12, 24 V CC
  • Temps de réponse pouvant atteindre 4 ms
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • Embases
  • Barrettes de raccordement

Distributeur miniature MHA1 dans le catalogue

Distributeur à commutation rapide MH2, MH3, MH4
Fast - switching valve MH2, MH3, MH4
3/2
5/2
Electrique 10 100 … 400 M5, M7, 2 mm, QS-4
Raccord instantané 6, 8 mm
5, 12, 24 V CC
  • Temps de réponse pouvant atteindre 2 ms
  • Distributeur à raccordement direct
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • Peut être utilisé pour le vide
  • Embases
  • Barrettes de raccordement

Distributeur à commutation rapide MH2, MH3, MH4 dans le catalogue

Electrodistributeur VOVG
Solenoid valve VOVG
3/2
5/2
Electrique 10, 12 200 M5, raccord instantané 3, 4, 6 mm 5, 12, 24 V CC
  • Distributeur à raccordement direct
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • Barrettes de raccordement à 2 positions ... à 10 positions
  • A air de pilotage interne ou externe

Electrodistributeur VOVG dans le catalogue

Electrodistributeur Clean Design CDVI 5.0
Clean Design solenoid valve CDVI 5.0

2x3/2
5/2
5/3
Electrique 18 300 … 650 G1/8, raccord instantané 6 mm 24 V CC
  • Distributeur à embase
  • Connexion via une extrémité de câble
  • Affichage de l'état d'un signal à l'aide d'un témoin LED
  • Embases

Electrodistributeur Clean Design CDVI 5.0 dans le catalogue