Manodétendeurs proportionnels pour multiples plages de pression réglables
Distributeurs proportionnels
| Type | Fonction | Commande | Joint | Pression [bar] |
Débit[l/min] | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3/2, fermé, contrôle en cascade, contrôle multi-capteur |
électrique | souple | -0,02 … 10 | 0 … 3.300 |
Distributeur proportionnel de pression VPPM dans le catalogue |
|
|
Distributeur proportionnel de pression VPPM-MPA |
3/2, fermé, contrôle en cascade, contrôle multi-capteur |
électrique | souple | 0 ... 2 0 ... 6 0 ... 10 |
2 bar: min. 380 6 bar: min. 900 10 bar: min. 1.400 |
|
| 3/2, fermé | électrique | souple | 0,15 … 6 | 0 … 1.000 |
Distributeur proportionnel de pression VPPE dans le catalogue |
|
| 3/2, fermé | électrique | souple | 0 … 10 | 0 … 8.000 |
Distributeur proportionnel de pression MPPE, MPPES dans le catalogue |