Manodétendeurs proportionnels pour multiples plages de pression réglables
Distributeurs proportionnels
Unique : asservissement en cascade avec un contrôle multi-capteurs intégré
Seuls les distributeurs proportionnels VPPM Festo sont équipés de cette technologie de commande intelligente avec capteurs intégrés. La commande multi-capteurs est basée sur le concept évolué de commande en cascade. Elle se caractérise par plusieurs circuits de commande imbriqués les uns dans les autres, contrairement aux commandes à action directe conventionnelles. L'ensemble du système est donc subdivisé en sous-systèmes plus petits dédiés à une tâche qui sont plus faciles à commander. Le principal avantage d'un tel système est qu'il permet de surveiller à la fois la pression de la membrane dans le distributeur et la pression de sortie.
Cet avantage permet d'obtenir une réponse de commande extrêmement stable et précise, même dans des applications exigeantes.
Circuit de commande classique

Circuit de commande à commande multi-capteurs : commande en cascade

Circuit de commande à commande multi-capteurs : commande en cascade
Le circuit de commande à deux étages assure une commande stable, sans dépassement.
La commande multi-capteurs est basée sur un système de commande en cascade. Les multiples circuits de commande sont imbriqués les uns dans les autres, et l'ensemble du système commandé est subdivisé en systèmes partiels plus petits et commandés plus efficacement. La précision de la commande s'en trouve multipliée par rapport à celle d'une commande à action directe.
Avantages
- Une plus grande précision de la commande et une réponse dynamique, par comparaison aux commandes à action directe isolées
- Des caractéristiques de petits signaux optimales, sans dépassement
- Une commande précise même sur de longues distances
- Insensibilité aux variations de température
Pression (bar)/ Temps (s)
![]() | Pression du point de consigne | |
![]() | Courbe de pression de service caractéristique pour une "commande individuelle" | |
![]() | Courbe de pression de service caractéristique pour une "commande en cascade" |