- Produits
- Nouveaux produits
- Nouveaux produits
- Avantages
- Comparaison des systèmes pneumatiques et électriques
Sélection de produits pour l'industrie du process
Solutions d'automatisation pour procédés complexes
Isolement, ouverture, fermeture, régulation : les séquences de process complexes nécessitent une approche intelligente et des actionneurs fiables. Festo propose la plus grande gamme disponible de solutions pneumatiques complètes et de terminaux de distributeurs intelligents avec des interfaces de communication auprès d'un seul et même fournisseur.
Actionneurs pour l'industrie du process
Vérin oscillant SYPAR type DAPS
Le vérin oscillant économique SYPAR constitue le meilleur choix pour les couples élevés. Vérin oscillant à bielle-maneton à simple ou double effet, couple de 15 à 1920 Nm, interface NAMUR vers VDI/VDE 3845, interface de montage côté entraînement suivant DIN ISO 5211, certifié pour les zones de protection contre les explosions suivant ATEX.
Vérin linéaire Copac DLP
Vérin à piston à double effet, force de 2 800 à 47 500 N, plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845, interface de montage selon DIN 3358 et ISO 5210. Optimisé pour une mise en oeuvre dans le domaine de l'eau, des eaux usées, de l'eau sanitaire, de l'eau de process et des techniques de manipulation de matières ainsi que dans l' industrie papetière et l'ensilage.
Terminal de distributeurs CPV Compact Performance
Débit de 400, 800 ou 1600 l/min, plage de pression de -0.9 à 10 bars, de 4 à 16 positions de distributeurs, embase compacte.
Terminal de distributeurs MPA1/MPA2
Débit de 360 à 700 l/min, plage de pression de -0.9 à 10 bars, de 2 à 64 positions de distributeurs, embases modulaires, enchaînement en série, combinaison de plusieurs tailles.
Terminal électrique modulaire CPX
Profibus-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link, Ethernet. Terminaux de distributeurs modulaires - CPA, MPA, VTSA, Midi/Maxi. Traitement de signaux : numérique, analogique, température, pression. Alimentation modulaire fiable M18 ou 7/8". Classe de protection : IP20/IP65/IP67. En option avec automate frontal CPX-FEC et serveur web.
Vannes à boisseau sphérique pour l'industrie du process
Vannes à boisseau sphérique type VAPB
Laiton ou acier inoxydable résistant à la corrosion. Bride de fixation selon ISO 5211/DIN 3337. Filetage de raccordement selon DIN 2999. Tailles de raccordement Rp ¼ … Rp 4. Fonctions de distributeur à 2/2 voies, 3/2 voies.
Unité d'entraînement de vannesà boisseau sphérique VZPR
Corps de la vanne en laiton ou en acier inoxydable, raccords conformes à NAMUR VDI/VDE 3845, raccordement Rp 1/4"...Rp 21/2, entraînement par bielle-maneton.
Autres produits et accessoires pneumatiques
Vérin oscillant Copar DRD/DRE
Vérin oscillant à double piston à simple ou double effet, couple de 8 à 8800 Nm, plan de pose NAMUR, interface de montage côté actionneur suivant DIN ISO 5211, certifié pour les zones protégées contre les explosions suivant ATEX.
Terminal de distributeurs Midi/Maxi
Débit de 500 à 1250 l/min, plage de pression de -0.9 à 10 bars, de 2 à 26 positions de distributeurs, embases modulaires, combinaison de plusieurs tailles : deux tailles de distributeurs sur un même terminal de distributeurs.
Unités de traitement de la série D
Série en métal robuste et polyvalente, disponible en 4 tailles et 10 formats de branchement. 2 plages de pression : 7 et 12 bars. Composants individuels ou plus de 400 combinaisons préassemblées avec les fonctions de conditionnement d'air comprimé les plus courantes. Exécutions sans cuivre ni PTFE. Large gamme de fonctions : appareils individuels ou combinaisons préassemblées et testées.
Débit jusqu'à 12 500 l/min, protection de cuve en métal et technique de connexion robuste, raccordement 1/8" ... 1".
Conditionnement d'air comprimé économique pour exigences de base avec les composants en polymère DB. Gamme centrée sur les fonctions essentielles. Combinable avec systèmes améliorés de conditionnement d'air comprimé. Les fonctions peuvent être élargies à tout moment grâce à la compatibilité des composants en polymère DB avec les composants en métal de la série D.
Débit jusqu'à 1300 l/min, raccordement 1/8" ... 1/4".
Terminal de distributeurs CPA Compact Performance
Conception modulaire pour systèmes flexibles : tous les composants et toutes les fonctions pneumatiques sont disponibles, indépendamment de l'exécution et de la commande. Jusqu'à 44 distributeurs. Débit de 180, 300 ou 600 l/min. Versions disponibles : connecteur individuel, connecteur multipôle, AS-Interface, connecteur de bus de terrain
Terminaux de distributeurs pour applications universelles
Contrôleur IPC FEC® en exécution compacte ou standard
Contrôleur robuste avec encombrement minimal. Doté de 20 ou 48 entrées/sorties numériques et d'entrées et sorties analogiques. Interface Ethernet en option. Installation rapide avec le système connecteur capteur/actionneur SAC. Logiciel orienté utilisateur – programmation conviviale.
Contrôleurs pour le génie des procédés
Commandes locales DLP-VSE
Bus compatible pour AS-Interface ou Profibus-DP, corps robuste avec classe de protection IP65, sécurité assurée par commutateur à clé rotatif avec clé amovible, commande sur place ou distante.
Systèmes de bus de terrain et périphériques électriques
Vérins linéaires pour l'industrie du process
Unités de conditionnement de la série MS - MS12
Débit jusqu'à 22 000 l/min, toute une gamme de distributeurs disponibles. Configurateur pour solutions individuelles. Taille de raccordement 1" ... 2".
Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosibles.
Unités de conditionnement de la série MS - MS4, MS6
Disponible en plusieurs tailles : composants individuels, combinaisons préassemblées, combinaisons pour applications spécifiques ou solutions complètes préassemblées.
Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosives.
Débit jusqu'à 7500 l/min, surveillance et commande à distance, raccordement 1/8" ... 3/4". Solutions individuelles configurables.
Unités de conditionnement dans le catalogue
Armoires d'électrodistributeurs
Conçues et construites selon vos exigences
L'industrie chimique est l'un des nombreux secteurs utilisant des armoires d'électrodistributeurs. Elle s'en sert notamment pour commander des procédés utilisant des distributeurs pilotes. La conception et l'assemblage par Festo réduisent l'intégration verticale de l'utilisateur. Ceci lui permet d'économiser du temps et de l'argent.
Armoires de commande pour l'industrie du process
Unités de traitement de l'air comprimé
Tuyaux
Fabriqués en polymère robuste. Variantes disponibles pour de nombreux environnements de travail. Tuyaux noirs PLN spécialement conçus pour les applications externes dans l'industrie de process : résistants au soleil, aux acides, aux détergents.
Raccords instantanés Quick Star QS
Branchement et débranchement simples et fiables. Avec filetage R, G ou métrique. Nombreuses variantes : standard, mini, métal, acier inoxydable, ininflammable. Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosibles.
Surpresseur DPA
Disponible en trois tailles, chacune avec deux plages de pression. Débit de 300 à 3000 l/min, la pression de service peut être augmentée instantanément. Arrêt automatique quand le niveau de pression défini est atteint. Fiabilité des procédés : démarrage automatique en cas de baisse de pression.
Raccords enfichables CQ
Convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides. Montage et démontage sans outil, réutilisable, gamme complète de raccords enfichables. Plage de température : -20 °C à max. 15 bars, +70 °C à max. 7 bars. Résistant aux fuites et à la corrosion. Homologué pour l'industrie alimentaire. Débit : jusqu'à 7000 l/min.
Distributeur Tiger à interface NAMUR (VDI/VDE 3845)
Fonction 5/2 voies et 3/2 voies dans un seul corps, débit 800 l/min, certifié ATEX
Distributeur normalisé ISO de type NAMUR
Cet électrodistributeur est utilisé sur des actionneurs pneumatiques ayant un plan de pose NAMUR (VDI/VDE 3845). Fixation simple par bride sur actionneurs pour technologie de processus. Fonction 5/2 voies et 3/2 voies dans un seul corps. Débit minimum 800 l/min. Types spécifiques conformes à la directive ATEX pour les atmosphères explosibles.
Distributeurs pour le génie des procédés
Distributeur individuel CPE
Les électrodistributeurs CPE et Compact Performance se distinguent par leur largeur minimale et leur faible consommation électrique même aux débits élevés. Fonction 5/2, 5/3 et 3/2 voies, débit de 180 à 3200 l/min .
Kits de fixation de capteur DAPZ
Montage flexible sur vérins oscillants. Inductif ou électrique par micro-contact. Large afficheur optique. Variante AS-Interface disponible. Egalement applicable aux robinets à boisseau sphériques à 3 voies.
Kits de fixation de capteur QH-DR-E
Interface Namur selon VDI/VDE 3845. Montage simple sur vérins oscillants Copar et Sypar. 3 principes de détection : électrique, inductif, pneumatique. Protection du corps IP65. Câblage simple et rapide grâce au bornier facilement accessible.
Déshydrateur à adsorption type LDF
Le déshydrateur à adsorption LDF protège votre système contre la corrosion, l'usure et la détérioration mécanique.
Débit de 26 à 1600 l/min. Qualité d'air maximale selon DIN 8573.1 grâce à la filtration à plusieurs étages. Basse consommation d'énergie et faible niveau de bruit.
Déshydrateur à adsorption dans le catalogue
Kits de fixation de capteur
Silencieux U, UC, UO, UOM, UOMS
Connexion : M3, M5, M7, G 1/2, G 1/4, G 1/8, G 3/8, G 3/4, filetage G1.
Connexion par raccord cannelé : diamètre intérieur du tuyau
3 et 4 mm.
Connexion par union mâle : diamètre intérieur du tuyau
3, 4, 6, 8, 10 mm.