Festo dispose d’une large gamme d’axes et vérins de technologies pneumatique et électrique. Ceci permet de s’adapter à toutes les applications avec des contraintes différentes : dynamique, précision, rigidité, compacité ou contraintes liées à l’aspect économique. Tous nos axes ont été conçus dans une démarche mécatronique afin de permettre une association en toute simplicité pour la réalisation de systèmes de manipulation.
Axes linéaires
Ces axes jouent presque toujours un rôle fondamental dans l'automatisation du mouvement linéaire dans les techniques de manipulation. Ils associent un guidage linéaire à un entraînement à courroie crantée ou un entraînement à vis. Dans cette construction, le chariot avec la charge embarquée se déplace entre les deux extrémités de l'axe, qui se trouve à l'intérieur de l'espace de travail.
Bras mobiles
Cette construction d'axe permet de positionner la charge embarquée à l'intérieur d'un espace de travail avec la possibilité de libérer cet espace de tous composants de manipulation. Leur « portée », leur précision, leur réponse dynamique et leur poids à vide sont autant de critères de sélection décisifs.
Axes avec moteur linéaire
La technologie d'entraînement par moteur linéaire permet un couplage direct de la charge à la partie mobile de l’actionneur et élimine tous les éléments de transmission (vis à billes, courroies crantées, ou engrenages sur crémaillères). L’entraînement se fait alors sans aucun contact ni frottement des pièces en mouvement : il n’y a donc aucune usure mécanique, ce qui apporte une excellente fiabilité, une longue durée de vie et une dynamique extrême.
Mini-chariot
Entraînement électrique ou pneumatique à double effet, avec excellent guidage et haute précision. Le mini-chariot est conçu pour des déplacements courts avec une conception permettant un dégagement de la charge de l'espace de travail. L'avantage principal des unités de translation, outre la qualité de leur guidage et leur précision, est leur conception compacte.