Composants flexibles, compacts et puissants : pour toutes tâches de déplacement et de positionnement, Festo est votre fournisseur unique. Festo dispose d'une gamme d'actionneurs pour une rotation libre ou une oscillation sur des angles allant jusqu'à 360°. Nous offrons également une large gamme de préhenseurs et de générateurs de vide.
Pinces
Robustes, flexibles, spécifiques ou simplement standardisés : avec les pinces Festo, il existe un modèle approprié pour chaque application. Une large gamme de pinces pour différents types de préhension, qu'elles soient à serrage parallèle, angulaire ou concentrique, répondent à toutes vos applications, même les plus spécifiques.
Modules oscillants
Pour effectuer une oscillation et une rotation jusqu'à 360°, les modules pneumatiques constituent la première solution lorsqu'on recherche la puissance, la vitesse et la robustesse. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux tâches répétitives et à une commande simple.
Vide
Des solutions économiques pour le vide avec générateur de vide décentralisé permment de garantir un temps d'évacuation le plus court possible. Intelligents, robustes et flexibles, ils offrent des fonctions de maintenance préventive dans les applications industrielles. En combinaison avec des préhenseurs par le vide, ils forment l'alternative idéale pour saisir différentes pièces et des produits fragiles.
Rotation et préhension électrique
Flexibilité et commande : avec les modules rotatifs électriques ERMB et la pince électrique parallèle HGPLE, il est possible de paramétrer et commander librement l'accélération, la vitesse et la position des préhenseurs. Un réel avantage en termes de flexibilité et de réponse dynamique.
Module rotatif électrique ERMB