Produits pour l'industrie électronique et l'industrie des semi-conducteurs

Renforcer la compétitivité, réduire les coûts

Quiconque s'intéresse aux coûts totaux d'un système considère la technologie Festo comme un avantage indispensable. Festo se situe dans les mêmes approches technologique et économique que l'industrie électronique et l'industrie des semi-conducteurs. Par exemple, l'un comme l'autre allient une qualité des produits optimale à des services complets.

Sélection de produits standards convenant idéalement à l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique

Vérins plats compacts EZH Festo

Vérins plats EZH

Forme extra-plate, protection antirotation grâce à la forme spéciale du piston, forte densité d'implantation grâce au montage en batterie, nombreuses possibilités de montage. Extra-mince, largeur de 1,5 - 10 mm seulement. 40% d'espace de montage en moins que les vérins cylindriques.
Diamètre de piston 1,5/6,5 ... 5/20mm. Course 10 … 50 mm.

 

EZH dans le catalogue

Vérins cartouches compacts EGZ Festo

Vérins cartouches compacts EGZ

Fixation par simple vissage. À partir de 6 mm de diamètre, simple effet. Idéal pour les tâches de manipulation. Position de fin de course modifiable par réglage de la profondeur de vissage du vérin. Diamètre 6 ... 16 mm, course 5 ... 15 mm.

 

EGZ dans le catalogue

Vérins miniatures EG-PK Festo

Vérins miniatures EG-PK

Le plus petit des vérins cylindriques. Pour les applications exceptionnellement délicates à forte densité d'implantation. Diamètre à partir de 2,5 mm, simple effet. Masse réduite, de 2 à 20 g.

Diamètre du piston 2,5 ... 6 mm, course 5 ... 25 mm.

 

Vérins miniatures dans le catalogue

Entraînement linéaire à accouplement magnétique DGO Festo

Entraînement linéaire DGO compact

Montage à faible encombrement pour courses longues : transmission magnétique, double effet. Pas de liaison mécanique. Système étanche et sans risque de fuite, aucune infiltration possible d'impuretés et de poussières. Montage à faible encombrement en cas de courses longues.
Diamètre 12 ... 40 mm, course 10 ... 4 000 mm.

 

DGO dans le catalogue

Venturis Festo

Venturis N/VAD/VADMI

Venturis Inline et venturis multifonctionnels VADM. Pour une durabilité et une fonctionnalité maximales. Création de vide décentralisée, diverses classes de performances, nombreuses fonctions, par ex. VADMI avec impulsion d'éjection, fonction d'économie d'air et signal de commande. Pour salles blanches ISO Classe 4.

 

VN dans le catalogue

VAD, VADMI dans le catalogue

Normes relatives aux salles blanches

Il existe toute une série de normes internationales relatives aux salles blanches. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le

 tableau de comparaison des normes relatives aux salles blanches !