Distributeurs
- Quelles bobines peuvent-elles être utilisées avec un distributeur NVF3 si ce dernier n'est pas utilisé en atmosphère explosible ?
- Qu'est-ce que l'air de pilotage auxiliaire externe ou interne ?
- Qu'est-ce NAMUR ?
- Festo produit-il des distributeurs 12 volts ?
- Qu'est-ce qu'un distributeur 5/2 voies ?
- Qu'est-ce qu'un distributeur 3/2 voies ?
- Qu'est-ce qu'un distributeur 2/2 voies ?
- Existe-t-il également des plaques de connexion en métal pour les distributeurs CPE ?
- Les distributeurs CPE10 et CPE14 sont commandés via le connecteur femelle avec câble KMYZ-9-.... D'autres connecteurs femelles avec câble peuvent-ils être utilisés ?
- Quel est le code de type du successeur des distributeurs CPE...-M1H ?
- La spécification de débit des distributeurs fait-il référence à de l'air comprimé ou non comprimé ?
- Est-il permis de convertir un distributeur CPE-... avec fonction 3/2 voies en un distributeur avec fonction 2/2 voies ?
- Est-il permis de convertir un distributeur CPE-... avec fonction 5/2 voies en un distributeur avec fonction 3/2 voies ?
- Est-il permis d'obtenir une fonction 2/2 voies avec un distributeur CPE-... à fonction 5/2 voies ?
- Est-il possible de combiner sur une même embase (montage en série) des distributeurs CPE avec fonction 5/2 voies et des distributeurs CPE avec fonction 3/2 voies ?
- Quel est le couple de serrage admis pour visser un distributeur ISO sur l'embase ?
- Quel est le couple de serrage recommandé pour les distributeurs Mini ISO et les embases ?
- Existe-t-il des types de distributeurs de remplacement pour les types MFH/JMFH/VL/J-5-3,3 qui ne sont plus disponibles ?
- Le distributeur MFH-3-..-S est approuvé pour l'utilisation dans la gamme de vide. Est-il possible de connecter une chambre à vide à tous les raccords ?
- Pourquoi le distributeur Tiger MOFH-3-... n'est-il pas disponible comme distributeur avec air de pilotage auxiliaire ?
- Quelle est l'affectation des broches du connecteur central des distributeurs du type J/MEBH ?
- Quelle est l'affectation des broches du connecteur central des distributeurs J/MDH ?
- Les distributeurs à commutation rapide de type MH2.. 3/2 voies avec position normale fermée et ouverte peuvent-ils être montés ensemble sur une plaque de connexion ?
- Quel distributeur peut-il être utilisé dans la gamme de vide sans air de pilotage auxiliaire ?
- Festo propose-t-il des distributeurs compatibles avec une pression de service pouvant aller jusqu'à 16 bars ?
- Les distributeurs Festo disposent-ils d'un circuit de protection pour les bobines ?
- Festo dispose-t-il de distributeurs pour fluides liquides ?
- Existe-t-il des distributeurs les positions de commutation peuvent être détectées par un capteur ?
- La désignation de type de certains distributeurs indique PK-3. Quelle en est la signification ?
- Les distributeurs Festo ont-ils une certification UL ou CSA ?
- Existe-t-il des distributeurs/vérins spécialement conçus pour le secteur automobile ?
- De quelle façon puis-je déterminer qu'un distributeur est défectueux ?
- Que signifient les deux chiffres (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) dans la désignation des distributeurs ?
Terminal de distributeurs
- Existe-t-il des terminaux de distributeurs qui permettent d'interroger l'état de fonctionnement des distributeurs (position du piston) ?
- L'affectation des broches d'alimentation électrique est-elle la même pour tous les terminaux de distributeurs ?
- Quelles codifications de connecteurs M12 y a-t-il pour les terminaux de distributeurs ?
- Les terminaux de distributeurs Festo ont-ils une fonction de diagnostic ?
- Comment s'appelle le type de remplacement du nœud de bus de terrain Profibus FB9 ?
- Comment une valeur analogique 16 bits peut-elle être correctement affichée sur des terminaux CPX ?
- Des modules destinés au système CPI de Festo peuvent-ils être combinés à des modules destinés au système CP de Festo ?
- Quels câbles faut-il pour raccorder le système CP/CPI Festo ?
- Les terminaux de distributeurs Festo disposent-ils d'un circuit de protection ?
- Quelle est la consommation électrique d'un terminal de distributeurs de type CPV ?
- Est-il permis d'utiliser n'importe quel terminal de distributeurs CPV pour la zone explosive ?
- Quelle est la différence entre CPX et CPX métal ?
- Quelles est la différence entre les systèmes CP et CPI de Festo ?
- Où puis-je obtenir la référence du module de base d'un terminal de distributeurs de type CPV ?
- Comment la commutation vide et pression peut-elle se faire simultanément sur le terminal de distributeurs avec le type I (2 x 2/2 voies) ?
- Les distributeurs VPPM peuvent-ils être adaptés sur un terminal de distributeurs MPA ?
- De quoi ai-je besoin pour raccorder un terminal de distributeurs CPV Festo à un ET200 Pro Siemens.
- Existe-t-il un logiciel pour la mise en route de terminaux CPX ?
- Où puis-je trouver les fichiers GSD ?
- Est-il possible d'échanger l'unité de base d'un terminal de type CPV-... (par exemple échanger un multipôle contre un bus de terrain) ?
- Existe-t-il des terminaux de distributeurs Festo pour interface AS avec fonctionnement A/B ?
- Le terminal de distributeurs du type CPV10/14 prend-il en charge la fonction d'un distributeur 5/3 voies fermé ?
- Règles d'adressage des terminaux de distributeurs CPV
- Les esclaves A/B et les esclaves normaux des terminaux de distributeurs à interface AS peuvent-ils être combinés dans le même réseau ?
- Module d'interconnexion électrique (EV1 ou EV2)
- De quelles données a-t-on besoin pour commander des modules de distributeurs supplémentaires ou de rechange pour les terminaux de distributeurs CPV/CPA ?
- La fonction SFC12 d'un PLC Siemens peut-elle être utilisée avec un terminal de distributeurs CPX sur le Profibus DP ?
Bus de terrain
- Quels protocoles Ethernet Festo prend-il en charge ?
- Que signifie Auto MDI ?
- Que signifie DCP ?
- Quel processeur Festo utilise-t-il pour ses systèmes Profinet ?
- Que signifie STP ?
- Que signifie LLDP ?
- Quelles options sont-elles disponibles pour remplacer un dispositif défectueux et le mettre en service ?
- Combien de stations puis-je avoir sur un Profinet ?
- Quels MAC-ID Festo utilise-t-il ?
- Quels nœuds Profinet Festo a-t-il ?
- Profinet peut-il travailler en temps réel ?
- À quelle vitesse de transmission Profinet fonctionne-t-il ?
Distributeur proportionnel
- Comment les broches d'un distributeur proportionnel MPPE-... sont-elles affectées ?
- Comment les broches d'un distributeur proportionnel MPPES-... sont-elles affectées ?
- Quel niveau doit atteindre la pression d'alimentation d'un distributeur proportionnel MPPE(S) afin d'atteindre fiablement une pression de sortie donnée ?
Limiteur de débit
- Quel niveau la pression doit-elle atteindre pour activer un clapet anti-retour HA ?
- Quelle est la fonction d'un limiteur de débit à une voie ?
- Quelle est la fonction d'un limiteur de débit ?
Accessoires
...
- Comment réaliser un circuit flipflop ?
- Les vérins et les distributeurs Festo peuvent-ils également fonctionner avec de l'air comprimé non lubrifié ?
- Que représente un facteur de marche 100% ?
- Festo propose-t-il des câbles avec prises disposant de la certification UL ?
- Que signifie débit nominal qnN ?
- Où puis-je obtenir un certificat UL/CSA ?
Distributeurs
- Quelles bobines peuvent-elles être utilisées avec un distributeur NVF3 si ce dernier n'est pas utilisé en atmosphère explosible ?
-
Dans les environnements non explosibles, toute bobine MFH peut être utilisée.
- Qu'est-ce que l'air de pilotage auxiliaire externe ou interne ?
-
Si un distributeur utilise de l'air de pilotage auxiliaire interne, l'air comprimé destiné au distributeur pilote est détourné du raccord d'alimentation principal (1) du distributeur. Dans un distributeur qui utilise de l'air de pilotage auxiliaire externe, l'air comprimé destiné au distributeur pilote est fournir par une source d'air comprimé indépendante.
- Qu'est-ce NAMUR ?
-
NAMUR est une norme industrielle fixant un plan de pose uniforme des distributeurs qui permet de fixer directement les distributeurs de toute marque sur les actionneurs à l'aide de brides.
- Festo produit-il des distributeurs 12 volts ?
-
Oui, par exemple les distributeurs de la série VUVG ou MFH.
La fonction « Recherche fonction » permet de trouver d'autres distributeurs dans le catalogue en ligne.
- Qu'est-ce qu'un distributeur 5/2 voies ?
-
Le premier chiffre dans la désignation d'un distributeur indique le nombre de raccords. Le second indique le nombre de positions de commutation possibles.
Un distributeur à 5 rapports commute un raccord d'alimentation de pression (1) sur le raccord de travail (2) ou (4), tandis que l'autre raccord de travail est connecté au raccord de sortie (3) ou (5). En configuration de base, distributeur au repos, (1) est connecté à (2) et (4) à (5).
Un distributeur de ce type sert généralement à commander un vérin à double effet. Par exemple, une position de commutation peut commander l'extension du vérin (un côté est alimenté en air comprimé, l'autre côté assure l'échappement à l'air libre via le distributeur).
Dans la seconde position de commutation, les circuits de pression et d'échappement sont inversés, ce qui oblige le vérin à se déplacer en sens inverse.
- Qu'est-ce qu'un distributeur 3/2 voies ?
-
Le premier chiffre dans la désignation d'un distributeur indique le nombre de raccords. Le second indique le nombre de positions de commutation possibles.
Un distributeur 3/2 voies est équipé de 3 raccords de travail et de 2 positions de commutation. Alors qu'un distributeur 2/2 voies s'ouvre ou se ferme (distributeur ouvert/fermé), un distributeur 3/2 voies commute de la manière suivante : dans une position de commutation, le raccord d'alimentation de pression 1 (P) est connecté au raccord de travail 2 (A) ; dans l'autre, le raccord de travail 2 (A) est connecté au raccord de sortie 3 (B).
- Qu'est-ce qu'un distributeur 2/2 voies ?
-
Le premier chiffre dans la désignation d'un distributeur indique le nombre de raccords. Le second indique le nombre de positions de commutation possibles.
Les distributeurs 2/2 voies ont deux raccords – un raccord d'alimentation et un raccord de travail – et deux positions de commutation – ouvert ou fermé.
- Existe-t-il également des plaques de connexion en métal pour les distributeurs CPE ?
-
Oui, il s'agit d'une nouveauté : de 2 à 10 positions de distributeur pour les distributeurs CPE10, CPE14 et CPE18.
Exemple d'identification : CPE18-PRS-3/8-6
- Les distributeurs CPE10 et CPE14 sont commandés via le connecteur femelle avec câble KMYZ-9-.... D'autres connecteurs femelles avec câble peuvent-ils être utilisés ?
-
Les connecteurs femelles avec câble KMYZ-9 ont une réduction du courant de maintien. Ceci réduit notamment la formation de chaleur, ce qui est particulièrement important lorsque plusieurs distributeurs sont assemblés pour former un bloc de distributeurs. Dans le cas de distributeurs individuels (non montés en un bloc), le connecteur femelle avec câble KMYZ-3... sans réduction du courant de maintien peut également être utilisé.
- Quel est le code de type du successeur des distributeurs CPE...-M1H ?
- La spécification de débit des distributeurs fait-il référence à de l'air comprimé ou non comprimé ?
-
Festo mesure le débit des distributeurs à une pression d'alimentation de 6 bars et à une pression de sortie de 5 bars (delta p = 1 bar). La quantité d'air qui est mesurée et indiquée dans le catalogue concerne l'air non comprimé.
- Est-il permis de convertir un distributeur CPE-... avec fonction 3/2 voies en un distributeur avec fonction 2/2 voies ?
-
Non, cela n'est pas possible avec ce type de distributeur.
- Est-il permis de convertir un distributeur CPE-... avec fonction 5/2 voies en un distributeur avec fonction 3/2 voies ?
-
Oui, il suffit de visser un bouchon dans l'un des raccords de travail (raccord 2 ou 4).
- Est-il permis d'obtenir une fonction 2/2 voies avec un distributeur CPE-... à fonction 5/2 voies ?
-
Oui. Il suffit de poser des bouchons sur les raccords d'air non nécessaires.
- Est-il possible de combiner sur une même embase (montage en série) des distributeurs CPE avec fonction 5/2 voies et des distributeurs CPE avec fonction 3/2 voies ?
-
Non, les distributeurs 3/2 voies de la série CPE ne peuvent être montés sur une plaque de connexion.
- Quel est le couple de serrage admis pour visser un distributeur ISO sur l'embase ?
-
Taille Dimension de la vis Couple de serrage ISO 1 M 5 3 Nm ISO 2 M 6 5 Nm ISO 3 M 8 6 Nm - Quel est le couple de serrage recommandé pour les distributeurs Mini ISO et les embases ?
-
Taille Couple de serrage ISO 01 1,5...1,8 Nm ISO 02 0,8...1 Nm - Existe-t-il des types de distributeurs de remplacement pour les types MFH/JMFH/VL/J-5-3,3 qui ne sont plus disponibles ?
-
Oui, ils portent les désignations de type MFH/JMFH/VL/J-5-PK-3. Dans ce cas, le distributeur proprement dit et son embase (avec connecteurs cannelés pour tube de 3 mm) forment une unité prête à monter. Dans les types précédents, cette embase était disponible comme accessoire.
- Le distributeur MFH-3-..-S est approuvé pour l'utilisation dans la gamme de vide. Est-il possible de connecter une chambre à vide à tous les raccords ?
-
Non. La sécurité de fonctionnement dans la gamme de vide n'est assurée que si la chambre à vide est reliée au raccord 1. Il n'est pas permis non plus de fermer le raccord 3 dans le fonctionnement sous vide.
- Pourquoi le distributeur Tiger MOFH-3-... n'est-il pas disponible comme distributeur avec air de pilotage auxiliaire ?
-
Le distributeur Tiger MFH-3-..-S (avec air de pilotage auxiliaire) est réversible dans la plage de pression et peut être utilisé fermé ou ouvert en position de repos ou en tant que déflecteur de pression. Il a donc les mêmes fonctions qu'un MOFH avec air de pilotage auxiliaire.
- Quelle est l'affectation des broches du connecteur central des distributeurs du type J/MEBH ?
-
L'affectation des broches du distributeur est décrite dans la fiches de données techniques du catalogue.
L'affectation des broches du distributeur est décrite dans la fiches de données techniques du catalogue. - Quelle est l'affectation des broches du connecteur central des distributeurs J/MDH ?
-
L'affectation des broches du distributeur MDH est décrite dans la fiche de données techniques du catalogue .
L'affectation des broches du distributeur JMDH est décrite dans la fiche de données techniques du catalogue .
- Les distributeurs à commutation rapide de type MH2.. 3/2 voies avec position normale fermée et ouverte peuvent-ils être montés ensemble sur une plaque de connexion ?
-
Non, ce n'est pas permis. Seuls des distributeurs du même type peuvent être alimentés en air sur une plaque de connexion.
- Quel distributeur peut-il être utilisé dans la gamme de vide sans air de pilotage auxiliaire ?
-
Lorsque la pression de service est très faible, ou même dans la gamme de vide, le distributeur doit être commandé par air de pilotage auxiliaire ou doit être un distributeur à commande directe. Les distributeurs à commutation rapide MHE2, MHE3 et MHE4 sont actionnés directement et peuvent donc être également utilisés dans la gamme à vide sans air de pilotage auxiliaire.
- Festo propose-t-il des distributeurs compatibles avec une pression de service pouvant aller jusqu'à 16 bars ?
-
Oui, les distributeurs ISO et mini ISO peuvent être utilisés avec une pression de service de 16 bars dans les versions avec air de pilotage auxiliaire. La pression de commande est toutefois limitée à 10 bars.
- Les distributeurs Festo disposent-ils d'un circuit de protection pour les bobines ?
-
Les connecteurs femelles avec câble muni de témoins LED disposent de varistors intégrés ou de diodes Zener qui protègent le circuit.
Par ailleurs, les joints lumineux MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD et MEB-LD disposent également d'un circuit de protection intégré dans la version 24 volts.. - Festo dispose-t-il de distributeurs pour fluides liquides ?
-
Oui, la version en laiton ou en acier inoxydable du distributeur VZWM peut être utilisée pour les fluides liquides. Des distributeurs à billes, en laiton ou en acier inoxydable, peuvent également être utilisés et commandés pneumatiquement sur demande.
- Existe-t-il des distributeurs les positions de commutation peuvent être détectées par un capteur ?
-
Oui, Festo propose plusieurs distributeurs ISO répondant à cette exigence spécifique.
N° de pièce Type Dimension ISO Dimension des raccords 185994 MDH-5/2-D-1-FR-S-C-A-SA ISO 1 1/4" 188005 MDH-5/2-D-2-FR-S-C-A-SA ISO 2 3/8" 188006 MDH-5/2-D-3-FR-S-C-A-SA ISO 3 1/2" - La désignation de type de certains distributeurs indique PK-3. Quelle en est la signification ?
-
La désignation de type PK-... indique que le tuyau est connecté à raccord fileté. Le chiffre suivant l'indication PK-... (par ex. PK.3) indique le diamètre intérieur du tuyau. Un tuyau adéquat serait PU-3, par exemple.
Nos tuyaux normalisés PUN-4x0,75 conviennent également dans ce cas. Il faut toutefois exercer une force plus importante pour insérer le tube sur le raccord fileté. - Les distributeurs Festo ont-ils une certification UL ou CSA ?
-
De nombreux distributeurs Festo ont une certification UL/CSA. À l'inverse de ce qui se fait en Europe cependant, aucun certificat n'existe. Pour vérifier si un distributeur particulier est repris dans la liste UL, veuillez consulter le
Site Web d'UL. - Existe-t-il des distributeurs/vérins spécialement conçus pour le secteur automobile ?
-
Certains vérins, distributeurs et accessoires sont spécialement conçus pour le secteur automobile. Ils sont repris dans des catalogues automobiles spéciaux qui sont disponibles sur CD-ROM en allemand/anglais/espagnol, numéro de commande 53836.
- De quelle façon puis-je déterminer qu'un distributeur est défectueux ?
-
Si l'air s'échappe par le raccord de silencieux 3 ou 5, il y a une méthode très simple pour tester le distributeur.
Si le raccord de travail utilisé dans le cas d'un distributeur 5/2 voies ou 5/3 voies est le raccord 2 et que l'air s'échappe du raccord 5, le tuyau du raccord 2 doit être desserré. Si l'air continue à s'échapper du distributeur, celui-ci est défectueux ; si l'air sort par le tuyau, c'est le composant situé en amont du distributeur (en général, un actionneur) qui l'est.
Si le raccord de travail utilisé est le raccord 4 et que l'air sort du raccord 3, le tuyau du raccord 2 est desserré. Si l'air sort du tuyau, l'actionneur est défectueux ; si l'air continue de sortir du distributeur, ce dernier est défectueux.
- Que signifient les deux chiffres (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) dans la désignation des distributeurs ?
-
Le premier chiffre spécifie le nombre de connexions pneumatiques, le deuxième spécifie le nombre de positions de commutation.
Exemple : Un distributeur 2/2 voies est équipé de 2 raccords de travail et de 2 positions de commutation.
Terminal de distributeurs
- Existe-t-il des terminaux de distributeurs qui permettent d'interroger l'état de fonctionnement des distributeurs (position du piston) ?
-
Oui, ce genre de distributeurs existent pour le terminal de distributeurs VTSA.
Fonction Réf. Sortie PNP avec câble 560723 Sortie NPN avec câble 560742 Sortie PNP avec raccord instantané 560724 Sortie NPN avec raccord instantané 560743 Pour embase individuelle
Sortie PNP avec câble560725 Pour embase individuelle
Sortie NPN avec câble560744 Pour embase individuelle
Sortie PNP avec raccord instantané560726 Pour embase individuelle
Sortie NPN avec raccord instantané560745 - L'affectation des broches d'alimentation électrique est-elle la même pour tous les terminaux de distributeurs ?
-
L'affectation des broches d'alimentation électrique n'est pas la même pour tous les terminaux de distributeurs.
Pour tous les connecteurs d'alimentation à 4 broches M12 et M18, l'affectation des broches est la suivante :
BROCHE 1 = système 24 volts
BROCHE 2 = charge 24 volts
BROCHE 3 = 0 volt
BROCHE 4 = FE.
Pour les connecteurs d'alimentation rapides 7/8“, l'affectation des broches est différente.
- Quelles codifications de connecteurs M12 y a-t-il pour les terminaux de distributeurs ?
-
Festo distingue trois codifications différentes pour les connecteurs : codification A, B et D.
La codification A est destinée aux connecteurs « capteur-actionneur » et au DeviceNet.
La codification B est associée aux connexions de bus de terrain Profibus et Interbus.
La codification D est réservée à Profinet Industrial Ethernet, Ethernet/IP et EtherCat.
- Les terminaux de distributeurs Festo ont-ils une fonction de diagnostic ?
-
Tous les terminaux de distributeurs Festo commandés par un bus de terrain ont une fonction de diagnostic (par exemple détection de sous-tension, court-circuit) et peuvent être évalués par le biais de LED ou de bits de diagnostic dans la commande de niveau supérieur.
- Comment s'appelle le type de remplacement du nœud de bus de terrain Profibus FB9 ?
-
Le type de remplacement pour tous les types de terminaux est FB13. Le GSD correspondant est requis. Dans certains cas, il faudra adapter la fiche du bus de terrain.
- Comment une valeur analogique 16 bits peut-elle être correctement affichée sur des terminaux CPX ?
-
Veuillez noter, avant toutes choses, que les modules Festo utilisent le format numérique Motorola. La plupart des PLC, toutefois, utilisent le format numérique Intel. Par conséquent, il est impossible d'afficher des valeurs plausibles.
Solution : effectuez une permutation d'octet dans le programme PLC en permutant l'octet de faible poids avec l'octet de fort poids. Avec CPX version 23 et ultérieure, vous pouvez également prédéfinir le format en Intel ou Motorola à l'aide du fichier GSD, ce qui évite de devoir permuter les octets.
- Des modules destinés au système CPI de Festo peuvent-ils être combinés à des modules destinés au système CP de Festo ?
-
Oui, les modules des deux systèmes CP et CPI peuvent être combinés les uns aux autres. Toutefois, les conditions du système CP (16 E/S et max. 2 modules) s'appliquent aux nœuds CP.
- Quels câbles faut-il pour raccorder le système CP/CPI Festo ?
-
Les câbles KVI-CP-3-… sont utilisés comme câbles de connexion dans le système CP/CPI.
Les câbles KVI-CP-1-… et KVI-CP-2-… peuvent être remplacés par les câbles KVI-CP-3-… .
- Les terminaux de distributeurs Festo disposent-ils d'un circuit de protection ?
-
Tous nos terminaux de distributeurs ont un circuit de protection à varistors pour supprimer les pics de tension inductive de coupure.
- Quelle est la consommation électrique d'un terminal de distributeurs de type CPV ?
-
Par bobine :
CPV10 : 0,6 W
CPV14 : 0,9 W
CPV18 : 1,5 W
Exemple : un terminal CPV14 est équipé de 8 distributeurs monostables qui sont tous actionnés simultanément. 8 x 0,9 W = 7,2 W. Ceci donne un courant de 0,3 A, auquel s'ajoute la consommation intrinsèque d'environ 100 mA.
- Est-il permis d'utiliser n'importe quel terminal de distributeurs CPV pour la zone explosive ?
-
NON ! Un contrôle distinct doit être effectué pour chaque terminal de distributeurs !
- Quelle est la différence entre CPX et CPX métal ?
-
Dans le CPX métal, les modules d'interconnexion sont métalliques et ne sont pas connectés via un tirant comme ils le sont dans un CPX. Ils sont connectés les uns aux autres à l'aide de vis.
Si la seule partie métallique est la connexion, le terme CPX métal n'est pas utilisé.
- Quelles est la différence entre les systèmes CP et CPI de Festo ?
-
Une ligne d'extension CP (nœud de bus ou CPV avec ligne d'extension CP) vous permet de raccorder un maximum d'un module de sortie à 16 sorties et un module d'entrée à 16 entrées.
Une ligne d'extension CPI (CPX-CPI ou CPV avec ligne d'extension CPI) vous permet de raccorder un maximum de 4 modules (entrée ou sortie) à un maximum de 32 entrées et 32 sorties.
SYNTHÈSE :
CP 2 modules 16 E/S
CPI 4 modules 32 E/S
- Où puis-je obtenir la référence du module de base d'un terminal de distributeurs de type CPV ?
-
Cette information doit être demandée à Festo directement. Pour ce faire, veuillez vous adresser à votre succursale locale.
- Comment la commutation vide et pression peut-elle se faire simultanément sur le terminal de distributeurs avec le type I (2 x 2/2 voies) ?
-
Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez télécharger les
- Les distributeurs VPPM peuvent-ils être adaptés sur un terminal de distributeurs MPA ?
-
Oui, les distributeurs VPPM peuvent être adaptés sur un terminal de distributeurs MPA à l'aide d'une connexion MPA.
Pour pouvoir utiliser les distributeurs VPPM, la dernière version du logiciel
doit être installée sur le nœud de bus de terrain. Le tableau suivant indique la version minimum requise :
Nœud de bus Date du logiciel Révision CPX-FEC 15/04/08 Rév. 16 CPX-FB6, Interbus 17/10/07 Rév. 22 CPX-FB11, DeviceNet 23/10/07 Rév. 20 CPX-FB13, Profibus 17/04/07 Rév. 22 CPX-FB14, CANopen 09/10/07 Rév. 20 CPX-FB23, CC-Link 10/10/07 Rév. 19 CPX-FB32, EtherNet/IP 18/05/06 Rév. 11 CPX-FB33, PROFINET, M12 08/11/07 Rév. 03 CPX-FB34, PROFINET, RJ45 08/11/07 Rév. 01 CPX-FB38, EtherCat Toute Toute La date du logiciel ou la révision du nœud de bus figurent sur la plaque signalétique ("SW..." ou "Rev...", voir figure ci-dessous)
- De quoi ai-je besoin pour raccorder un terminal de distributeurs CPV Festo à un ET200 Pro Siemens.
-
À l'inverse de l'ET 200X Siemens, l'ET200 Pro n'utilise pas la fonction de connexion électrique ET.
Il utilise en effet la fonction IC pour les connexions électriques individuelles.
Les éléments de fixation pour la connexion du terminal de distributeurs Festo à l'ET200 PRO sont fournis par Siemens.
De plus, vous aurez également besoin d'un joint Festo à placer entre le terminal de distributeurs et l'ET200 Pro Siemens.
Vous pouvez le commander sous la référence suivante :
380631 CPV10-GE-8 pour le terminal de distributeurs CPV10 380635 CPV14-GE-8 pour le terminal de distributeurs CPV14 381398 CPV18-GE-8 pour le terminal de distributeurs CPV18 - Existe-t-il un logiciel pour la mise en route de terminaux CPX ?
-
Choisissez l'option de menu « Support » puis cliquez sur « Download Area : Software, drivers and firmware ». Vous y trouverez le CPX-Festo Maintenance Tool (CPX-FMT - Outil de maintenance Festo).
Le CPX-FMT est un outil pratique pour la mise en service, la configuration et le diagnostic avancé d'un terminal de distributeurs CPX. Si vous utilisez un nœud de bus de terrain Ethernet industriel tel qu'Ethernet/IP, ProfiNet et Modbus/TCP, le CPX-FMT peut communiquer directement avec le terminal CPX via une connexion Internet.
Pour les bus de terrain conventionnels, le logiciel peut être connecté au terminal CPX via un adaptateur USB (type NEFC-M12G5-0.3-U1G5). - Où puis-je trouver les fichiers GSD ?
-
Les fichiers GSD se trouvent dans la zone "Téléchargements" sous la catégorie "Logiciels".
- Est-il possible d'échanger l'unité de base d'un terminal de type CPV-... (par exemple échanger un multipôle contre un bus de terrain) ?
- Ce type d'échange est admissible si la largeur de la grille et le nombre de distributeurs sont identiques.
- Existe-t-il des terminaux de distributeurs Festo pour interface AS avec fonctionnement A/B ?
- Nos terminaux de distributeurs CPV10/14 comprenant des, pour 4 ou 8 distributeurs, sont disponibles en option avec opération normale ou avec opération A/B.
- Le terminal de distributeurs du type CPV10/14 prend-il en charge la fonction d'un distributeur 5/3 voies fermé ?
- La fonction « fermé » est réalisée à l'aide d'un module de distributeur « type C » (distributeur (2*3/2 voies) et d'un composant CPV...-BS-5/3G-... supplémentaire. Ce dernier est monté sous le distributeur ou sur le multipôle pneumatique.
- Règles d'adressage des terminaux de distributeurs CPV
-
Les adresses du terminal de distributeurs CPV sont attribuées de gauche à droite ; les adresses des différentes positions de distributeurs sont attribuées d'avant en arrière.
Une position de distributeur sur le terminal de distributeurs CPV occupe toujours 2 adresses, même si le terminal est équipé d'une plaque d'obturation ou d'une plaque d'isolation. Si une position de distributeur est équipée d'un distributeur bistable, l'affectation des adresses est la suivante :
- Le distributeur monostable 14 occupe l'adresse de poids le plus faible
- Le distributeur monostable 12 occupe l'adresse de poids le plus fort
Dans le cas d'un distributeur monostable, l'adresse de poids le plus fort n'est pas utilisée.
- Les esclaves A/B et les esclaves normaux des terminaux de distributeurs à interface AS peuvent-ils être combinés dans le même réseau ?
- Oui, ceci est généralement possible sans limitation. Par exemple, 10 esclaves et 20 esclaves A/B connectés à un maître.
- Module d'interconnexion électrique (EV1 ou EV2)
-
Avec le terminal de distributeurs CPA, une position de distributeur occupe 1 ou 2 adresses selon le module d'interconnexion.
Le bloc d'interconnexion ...EV1 occupe 1 sortie
Le bloc d'interconnexion ...EV2 occupe 2 sorties
Même si un bloc d'interconnexion est inutilisé (position vide, alimentation en air comprimé), les adresses correspondantes sont utilisées de toute manière.
Les adresses du terminal de distributeurs CPA sont attribuées de gauche à droite ; les adresses des différentes positions de distributeurs sont attribuées d'arrière en avant.
- De quelles données a-t-on besoin pour commander des modules de distributeurs supplémentaires ou de rechange pour les terminaux de distributeurs CPV/CPA ?
- Chaque module de distributeur a sa propre référence. Il s'agit normalement d'un numéro à 6 chiffres. Ce numéro est suffisant. Si vous connaissez le terminal de distributeurs, vous pouvez simplement utiliser la lettre code, par exemple M pour mono 5/2 voies.
- La fonction SFC12 d'un PLC Siemens peut-elle être utilisée avec un terminal de distributeurs CPX sur le Profibus DP ?
-
Oui. Toutefois, c'est l'adresse de diagnostic du terminal de distributeurs CPX, et non l'adresse Profibus, qui doit être utilisée comme adresse de transfert.
Bus de terrain
- Quels protocoles Ethernet Festo prend-il en charge ?
-
Festo propose actuellement Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet et Ethercat comme protocole Ethernet.
- Que signifie Auto MDI ?
- La station (dispositif) Profinet détecte automatiquement si elle est connectée via un câble droit ou un câble croisé.
- Que signifie DCP ?
- DCP (Device Control Protocol) repose sur les protocoles DHCP et DNS. Il est utilisé pour définir les noms, les adresses et les paramètres IP. Il inclut également un service d'identification qui peut être utilisé pour retrouver toutes les stations présentes dans le réseau.
- Quel processeur Festo utilise-t-il pour ses systèmes Profinet ?
-
Festo utilise un ERTEC 200 (commutateur 2 ports).
- Que signifie STP ?
- STP (Spanning Tree Protocol) détecte les boucles et bloque automatiquement les sous-sections. Le protocole STP peut également être utilisé à des fins de redondance.
- Que signifie LLDP ?
- LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permet à des équipements réseaux de détecteur leurs voisins. Chaque équipement envoie à ses voisins des informations sur lui-même. Lorsqu'un équipement est remplacé, il reçoit automatiquement ces informations de ces voisins.
- Quelles options sont-elles disponibles pour remplacer un dispositif défectueux et le mettre en service ?
-
- LLDP
- Transférez dans le nouveau dispositif la carte mémoire interne du dispositif défectueux. Ceci fournit au nouveau dispositif toutes les informations contenues dans l'ancien.
- Utilisez le programmateur pour transférer toutes les informations dans le dispositif, comme pour le démarrage initial.
- Combien de stations puis-je avoir sur un Profinet ?
-
Le nombre maximum est de 255 appareils pour un Profinet.
- Quels MAC-ID Festo utilise-t-il ?
-
00-0E-F0-xx-xx-xx
Les six premiers chiffres sont le code Festo. Les 6 chiffres suivants constituent la numération consécutive. - Quels nœuds Profinet Festo a-t-il ?
-
Connexion FB33 2 x M12
Connexion FB34 2 x RJ45 cuivre
Connexion FB35 2 x RJ45 câble à fibres optiques - Profinet peut-il travailler en temps réel ?
-
Profinet a 3 classes. Les équipements de classe A n'ont pas de capacité temps réel (temps de réponse 10 et 100 ms). Les équipements de classe B ont une capacité temps réel relative (temps de réponse entre 10 et 1 ms). Les équipements de classe C ont un niveau élevé de performances temps réel (temps de réponse < 1 ms).
- À quelle vitesse de transmission Profinet fonctionne-t-il ?
-
Profinet fonctionne à 100 Mbits/s en mode full-duplex.
Distributeur proportionnel
- Comment les broches d'un distributeur proportionnel MPPE-... sont-elles affectées ?
-
Broche
N°Variante de tension Variante de courant Couleur de câble 1 X capteur de pression extérieur IN
CC 0...10 VX capteur de pression extérieur IN
4..0,20 mAWH blanc 2 Point de consigne de terre Point de consigne de terre BN brun 3 Terre d'alimentation Terre d'alimentation GN vert 4 Point de consigne CC 0...10 V Point de consigne 4...20 mA YE jaune 5 CC 10 V - sortie de réf. CC 10 V - sortie de réf. GY gris 6 Valeur réelle en sortie
CC 0...10 VValeur réelle en sortie
4..0,20 mAPK rose 7 CC 24 V - tension d'alimentation CC 24 V - tension d'alimentation RD rouge 8 Valeur de terre réelle Valeur de terre réelle BU bleu Les broches 2, 3, 8 sont connectées intérieurement
- Comment les broches d'un distributeur proportionnel MPPES-... sont-elles affectées ?
-
Broche
N°Variante de tension Variante de courant Couleur de câble 1 --- --- WH blanc 2 Point de consigne de terre Point de consigne de terre BN brun 3 Terre d'alimentation Terre d'alimentation GN vert 4 Point de consigne CC 0...10 V Point de consigne 4...20 mA YE jaune 5 --- --- GY gris 6 Valeur réelle en sortie
Sortie CC 0...10 VValeur réelle en sortie
4..0,20 mAPK rose 7 CC 24 V - tension d'alimentation CC 24 V - tension d'alimentation RD rouge 8 Valeur de terre réelle Valeur de terre réelle BU bleu Les broches 2, 3, 8 sont connectées intérieurement
- Quel niveau doit atteindre la pression d'alimentation d'un distributeur proportionnel MPPE(S) afin d'atteindre fiablement une pression de sortie donnée ?
-
La pression d'alimentation doit dépasser d'au moins 1 bar la pression de sortie maximum souhaitée.
Limiteur de débit
- Quel niveau la pression doit-elle atteindre pour activer un clapet anti-retour HA ?
-
La pression d'ouverture des clapets anti-retour H...-QS- est de +- 100 mbars.
- Quelle est la fonction d'un limiteur de débit à une voie ?
- Le limiteur de débit à une voie exerce à la fois une fonction de limitation de débit et une fonction de blocage. Le débit n'est limité que dans la direction préférée. Dans l'autre direction, l'air circule librement dans le clapet anti-retour.
- Quelle est la fonction d'un limiteur de débit ?
- Le limiteur de débit limite la quantité d'air qui circule dans le distributeur. La limitation s'effectue dans les deux directions d'écoulement.
Accessoires
...
- Comment réaliser un circuit flipflop ?
-
Exemple de schéma de circuit
- Les vérins et les distributeurs Festo peuvent-ils également fonctionner avec de l'air comprimé non lubrifié ?
-
La plupart des composants pneumatiques de Festo sont conçus pour fonctionner avec de l'air comprimé filtré lubrifié ou de l'air comprimé filtré non lubrifié. Ces composants sont soumis à une lubrification de base lors de l'assemblage. Ils peuvent être utilisés sans lubrificateur.
Dans tous les cas, un filtre complet éliminant les contaminants de 40 microns doit être prévu. Lorsque le fluide indiqué pour les composants est l'« air comprimé filtré non lubrifié », Festo soumet ces composants à un examen aléatoire à l'aide d'air comprimé filtré non lubrifié dans des conditions d'essai.Lorsque les données techniques le prescrivent, des filtres avec un degré de filtration de 5 ou 10 microns doivent être utilisés. En cas de forte contamination de l'air, nous recommandons une préfiltration de l'air à l'aide d'un filtre 40 microns.
Pour toute utilisation dans des conditions environnementales et de fonctionnement extrêmes, nous recommandons d'utiliser de l'air comprimé filtré lubrifié. Il peut s'agir, par exemple, de mouvements extrêmement rapides des vérins (plus de 1 m/s).
Lorsque le système a déjà été utilisé avec de l'air comprimé lubrifié, il ne peut plus fonctionner avec de l'air comprimé non lubrifié. Étant donné que l'air comprimé lubrifié élimine la lubrification de base, les composants doivent toujours être utilisés avec de l'air comprimé lubrifié par la suite.
Si vous désirez convertir votre système pour un fonctionnement à l'air comprimé non lubrifié, il faut réappliquer la lubrification de base sur tous les composants. - Que représente un facteur de marche 100% ?
-
Dans le cadre de la norme DIN VDE 0580, le contrôle du facteur de marche 100% concerne simplement la partie électrique des bobines. Festo ajoute un essai pneumatique à ce contrôle.
Ce contrôle, qui contrôle le cas le plus défavorable, constitue un test fonctionnel de la bobine. Si ce dernier est également utilisé sur des terminaux de distributeurs, le contrôle du facteur de marche 100% est effectué tant sur la bobine isolée que sur l'ensemble dont elle fait partie.
Conditions :
Les bobines sont soumises à la tension maximum admise (fonctionnement continu S1 selon DIN VDE 0580).
Les bobines sont placées dans une armoire à température contrôlée à la température ambiante maximum admise (pas de convection).
La pression de service maximum admise est appliquée aux bobines avec les raccords de travail fermés.Mise en œuvre :
Les bobines sont mises en service pendant au moins 72 heures dans les conditions susmentionnées. Les contrôles suivants sont effectués ensuite :
Comportement de déclenchement lorsque le courant est coupé – mesure du courant de déclenchement
Comportement d'appel lorsque la tension de service minimum est appliquée immédiatement après, dans les conditions de pression les moins favorables pour l'appel.
Mesures des fuites
Après l'enregistrement des résultats, ce processus est répété jusqu'à ce que les unités soumises à l'essai aient atteint un temps de marche total d'au moins 1000 heures ou que l'un des critères d'interruption soit rencontré.
À la fin du contrôle du facteur de marche 100%, un contrôle visuel des mamelons d'étanchéité est effectué.Critères d'interruption :
Le comportement de déclenchement, le comportement d'appel ou les mesures des fuites sont supérieurs ou inférieurs aux limites suivantes :
Courant de déclenchement : > 1,0 mA
Tension d'appel : > UN+10%
Fuite : > 10l/h - Festo propose-t-il des câbles avec prises disposant de la certification UL ?
-
Tous les distributeurs avec certification UL et bobine 24V sont approuvés par UL à la condition que des alimentations de Classe 2 selon NEC soient utilisées.
UL considère que les dispositifs et les composants d'un circuit de Classe 2 ne représentent aucun danger de choc électrique ou d'incendie étant donné que la puissance et la tension des alimentations de la Classe 2 sont limitées et peuvent donc être considérées comme sûres.
C'est la raison pour laquelle les câbles utilisés dans les circuits de Classe 2 ne doivent pas porter explicitement l'approbation UL.
L'intégration de circuits de la Classe 2 dans un système global spécifique est réglementée en dernier ressort par la norme UL régissant le produit final, appelée norme d'utilisation finale. Celle-ci est différente pour chaque catégorie de produits et l'on ne peut donc pas émettre de déclaration générale en la matière. - Que signifie débit nominal qnN ?
-
Il s'agit de la valeur de débit mesurée sur un composant dans des conditions déterminées. À l'exception des manodétendeurs, ces conditions sont les suivantes : Pression d'alimentation = 6 bars, pression secondaire = 5 bars.
- Où puis-je obtenir un certificat UL/CSA ?
-
Une autorisation UL ou CSA n'inclut pas de certificat. Pour vérifier qu'un produit dispose réellement des autorisations spécifiées, il faut s'adresser directement à UL ou CSA.