Szelepek és szelepszigetek

A szelepek olyan pneumatikus alkatrészek, amelyeket az automatizálási technológiában használnak az aktuátorok – például a hengerek, a rúd nélküli hengerek, a motorok vagy a megfogók – vezérlésére. A szelepek tekintetében megkülönböztetünk pneumatikus, elektromos és kézi működtetésű szelepeket, amelyek a Festo kínálatában számos különböző kivitelben és változatban kaphatók. Ezen felül a rendszer követelményeinek megfelelően szelepszigetekhez használható szelepeket is kínálunk.

Ha ebben a szakaszban választ szelepeket, akkor általában egy szerelvényt állít össze, vagy alkatrészeket cserél. A leggyorsabb eredményeket úgy érhetjük el, ha először a megfelelő szelepfunkciót választjuk ki, majd ehhez illesztjük a szelep típusát.

Szelepek a pneumatikában

Az ipari automatizálásban a pneumatikát mozgás vagy erő átvitelére használják, ami általában sűrített levegő segítségével történik. Maga a mozgás aktuátorok segítségével valósul meg; ezeket pedig az automatizálási technológiában szelepek vagy szelepszigetek vezérlik.

Egy egyszerű pneumatikus rendszer alkatrészei (példa):

  • Henger
  • Útszelep
  • Tartozékok

Ha a sebességet, az ismételhetőséget vagy a ciklusidőt vizsgálja, gyakran a szelep áramlásszabályozását és a kipufogás viselkedését is figyelembe kell venni – nem csak az aktuátort.

Elektromos és pneumatikus szelepek mindenféle alkalmazási területhez

A Festo szelepek az alkalmazástól függően általánosan használhatók vagy egyénileg konfigurálhatók. Az útszelepek, elzárószelepek, áramlás- és nyomásszabályozók mellett termékválasztékunkban megtalálhatók a piezo szelepek is – ezek olyan arányos nyomásszabályozók, amelyek hosszú élettartamukról és minimális energiaigényükről ismertek.

Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek

Az útszelepet a sűrített levegő áramlásának megváltoztatására, megnyitására vagy elzárására használják a pneumatikus rendszerben.

Pneumatikus útváltó szelepeka Festo-tól:

Pneumatikus és mechanikus működtetésű folyamat- és közegszelepek

A Festo folyamat- és közegszelepei szabályozzák a gépben áramló különböző közegeket hűtés, kenés, tisztítás, mosás és sterilizálás során, illetve adagolás és keverés céljából, függetlenül attól, hogy gázokról, nagy viszkozitású folyadékokról, pasztákról vagy granulátumokról van-e szó.

a Festo-tól:

  • Higiénikus pillangószelepek
  • Ferde ülékes szelepek
  • Proporcionális szelepek
  • Gömbcsapok

Áramlásszabályozók: sebesség, stabilitás és ismételhetőség

Az áramlásszabályozó szelepeket – más néven átfolyó szelepeket vagy fojtószelepeket – a pneumatikában a sűrített levegő áramlásának szabályozására használják.

Áramlásszabályozó szelepeka Festo-tól:

Funkcionális biztonság: a Festo szelepei és szelepszigetei

Egy alkalmazás funkcionális biztonsága rendkívül fontos, különösen a pneumatika területén, mivel – az elektromos rendszerekkel ellentétben – itt a munkát rendszerint általános hardverkomponensekkel végzik. Weboldalunkon található átfogó termékinformációk mellett projektmérnökeink is rendelkezésre állnak, hogy szakértői tanácsadással segítsék Önt mindaddig, amíg meg nem ismerkedik a rendszerrel. Ez a szolgáltatás gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást kínál a rendszer biztonságának garantálására.

A Festo szerviz- és ügyfélszolgálata

A Festo alapkínálatának legkelendőbb termékei

Pontosan az, amit keres: a Festo szabványoknak megfelelő szelepei és szelepszigetei általános és alkalmazásspecifikus feladatokhoz. A Festo minden igényre kínál megfelelő megoldást. Merítsen ihletet ipari automatizálási kiemelt termékeinkből!

GYIK – a gyakran feltett kérdésekre adott világos válaszok

Mi az a pneumatikus szelep?

Mint minden szelep, a pneumatikus szelepek is szabályozó funkcióval rendelkeznek, amely meghatározza, hogy mennyi gáz vagy sűrített levegő áramolhat át rajtuk. Pneumatikus szelep esetén az áramlást pneumatikus jel vezérli.

Mi a különbség az elektromos és a pneumatikus szelepek között?

Az aktuátorok vezérlésére elektromos elővezérlésű szelepek vagy pneumatikus szelepek használhatók. Az elektromos elővezérlésű szelepek 12, 24 vagy 230 V-tal működtethetők. Gyakori változatok például a 3/2- vagy az 5/2-utas szelepek. A pneumatikus szelepeket viszont sűrített levegő működteti.

Milyen szelepeket kínál a Festo?

A Festo szelepek és szelepszigetek termékválasztéka a következőket tartalmazza:

  • Útszelepek
  • Zárószelepek
  • Áramlásszabályozók
  • Proporcionális szelepek
  • Folyamat- és közegszelepek
  • Elektromos perifériák