Levegő csövek

Újdonság!
Vevőspecifikus levegő csövek

 

 

Előnyök

  • Egyedi hosszak: 25, 50, 100, 200 ... 500 m-es csomagokban szállítva
  • Minimális rendelés: 3,000 m
  • Egyedi kivitel: a vevő logója /vagy a vevő cikkszáma rányomtatva
  • Nagyon jól felismerhető és egyszerűen kezelhető: egyedi színválaszték
  • 7 alapszínből lehet választani – további színek külön kérésre
  • Egyszerű a rendelés a konfigurátor segítségével

Poliuretán (PU): PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-E, PUN-VO, PUN-VO-C

Polietilén (PE): PLN, PEN

Levegő csövek sokféle üzemi környezethez: beleértve az élelmiszeripari, a lángálló, a PWIS-mentes vagy a közeggel szemben ellenálló változatokat is

 

Speciális típusok az ATEX irányelvnek megfelelően a potenciálisan robbanásveszélyes légtérhez.

 

Szabványos külső átmérőre kalibrált csövek

Típus

Alkalmazás

Külső átmérő
[mm]

Ajánlott csatlakozó

Közeg

Üzemi nyomás
[bar]

T
[°C]

Leírás

PUN műanyag cső

Plastic tubing PUN

Sokféle változat 3 ... 16 QS Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +10 -35 ... +60

 

  • Nagyon rugalmas műanyag cső
  • Poliuretán

PUN műanyag cső a katalógusban

PEN műanyag cső

Plastic tubing PEN

Gazdaságos:
Alap funkciók
Széles körben használható ellenálló anyagának köszönhetően.
4 ... 16 QS-B Szűrt sűrített levegő
Vákuum
-1 ... +8 -20 ... +60

 

  • Polietilén
  • Vegyi anyagoknak és hidrolízisnek ellenáll

PEN műanyag cső a katalógusban

PAN műanyag cső

Plastic tubing PAN

Nyomástartomány
max. 14 bar
4 ... 16 QS Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +14 -30 ... +80

 

  • Poliamid
  • Nagy hő- és mechanikai terhelhetőség

a katalógusban

PAN-R műanyag cső

Plastic tubing PAN-R

Nyomástartomány
max. 20 bar
4 ... 16 QS-F Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +35 -30 ... +80

 

  • Nagy nyomástartományokban alkalmazható

Szállítási határidő: kérjük keresse kollégáinkat!

PAN-R műanyag cső a katalógusban

PUN-CM műanyag cső

Plastic tubing PUN-CM

Antisztatikus 4 ... 12 QS-F Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +6 0 ... 40

 

  • Nagyon rugalmas műanyag cső
  • Poliuretán
  • Réz- és PTFE mentes

PUN-CM műanyag cső a katalógusban 

PUN-V0 műanyag cső

Plastic tubing PUN-V0

Lánggátló 4 ... 12 QS-F Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +10 -30 ... +60

 

  • Lánggátló UL 94-V0-V2 szerint

PUN-V0 műanyag cső a katalógusban

PUN-V0-C műanyag cső

Plastic tubing PUN-V0-B

Hegesztési fröccsenés álló:
Közel a hegesztési fröccsenésekhez.
4 ... 12 QS-F Sűrített levegő
Vákuum
-0.95 ... +10 -30 ... +60

 

  • UL 94-V0-V2 szerint
  • 2 mm falvastagság minden külső átmérőnél

PUN-V0-B műanyag cső a katalógusban

PAN-V0 műanyag cső

Plastic tubing PAN-V0

Hegesztési fröccsenés álló:
Közel a hegesztési fröccsenésekhez.
6 ... 12 QS-V0

Sűrített levegő
Vákuum

Víz

-0.95 ... +12 -30 ... +90

 

  • Két köpenyes műanyag cső
  • Lánggátló UL 94-V0-V2 szerint

PAN-V0 műanyag cső a katalógusban

PUN-H műanyag cső

Plastic tubing PUN-H

 

Hidrolízis álló 3 ... 16 QS, QS-F

Sűrített levegő
Vákuum

Víz külön kérésre

-0,95 ... +10 -35 ... +60

 

  • Poliuretán
  • Élelmiszeriparban alkalmazható
  • Réz- és PTFE mentes
  • Energialáncokban alkalmazható

PUN-H műanyag cső a katalógusban

PLN műanyag cső

Plastic tubing PLN

Kémiai anyagokkal szemben ellenálló 4 ... 16 QS-F

Sűrített levegő
Vákuum

Víz külön kérésre

-0.95 ... + 14 -30 ... +80

 

  • Polietilén
  • Nagy vegyi ellenállóképesség
  • Élelmiszeriparban alkalmazható
  • Réz- és PTFE mentes
  • RoHS kompatibilis

PLN műanyag cső a katalógusban

PFAN műanyag cső

Plastic tubing PFAN

Magas hőmérsékletnek
és
közegeknek ellenáll
4 ...12 QS-F, CRQS

Sűrített levegő
Vákuum

Savak
Lúgok
Egyéb közeg külön kérésre

-0.95 ... +16 -20 ... +150

 

  • Nagy vegyi ellenállóképesség
  • Élelmiszeriparban alkalmazható

PFAN  műanyag cső a katalógusban

 

Szabványos belső átmérőre kalibrált csövek

Típus

Belső átmérő
[mm]

Ajánlott csatlakozó

Közeg

Üzemi nyomás
[bar]

T
[°C]

Leírás

PL műanyag cső 3 ... 13 CN, CK Sűrített levegő
Vákuum (kivéve 9-hez és 13-hoz)
Víz
-0.95 ... +9 -30 ... +60

 

  • Élelmiszeripari alkalmazásra jóváhagyva a 2002/72/EC irányelv és FDA szerint
  • Poliuretán
  • Réz- és PTFE mentes
  • RoHS kompatibilis

PL műanyag cső a katalógusban

PCN

műanyag cső

4  

Sűrített levegő
Vákuum

Víz

-0.5 ... +0.25 -10 ... +60

 

  • Polivinilklorid, erősítő szövettel

PCN műanyag cső a katalógusban

P műanyag cső

P: 6, 9, 13, 19
PX: 4, 6, 9
P az N csőcsonkhoz
PX a CX csatlakozóhoz

Sűrített levegő
Vákuum

Víz

P:
-0.95 ... 16
PX:
0 ...12
-20 ... +80

 

  • P-6/P-9: Nitrile gumi
  • P-13/P-19: etilén-polipropilén gumi, sztirén-butadién gumi
  • Réz- és PTFE mentes
  • RoHS kompatibilis

P, PX műanyag cső a katalógusban

 

Spirálcsövek

Típus

Külső átmérő
[mm]

Működő hossz
[m]

Ajánlott csatlakozó

Üzemi nyomás
[bar]

T
[°C]

Leírás

PUN-S

műanyag spirálcső

4 ... 12 0.5 ... 6 QS, QS-F, CK -0.95 ... +10 -35 ... +60
  • Nem előre szerelt
  • Poliuretán
  • Réz- és  PTFE mentes

PUN-S műanyag spirálcső a katalógusban

PUN-SG

műanyag spirálcső

9.5
11.7
2.4
4.8
6
Csatlakoztatásra kész elfordítható csatlakozókkal -0.95 ... +15 -40 ... +60
  • Készre szerelt
  • Poliuretán, nikkel bevonatú sárgaréz, poliacetál
  • Réz- és  PTFE mentes

PPS

műanyag spirálcső

6.36
7.95
7.5
15
Csatlakoztatásra kész 2 elfordítható csatlakozóval és mindegyiknél tömítő gyűrűvel -0.95 ... +21.2 -30 ... +80
  • Készre szerelt
  • Poliuretán, sárgaréz, galvanizált acél
  • Réz- és  PTFE mentes