| Típus |
Funkció |
Pneumatikus csatlakozás |
Működtetés |
Átáramlás
[l/perc] |
Nyomás |
Leírás |
H, HA, HB visszacsapó szelep

|
Visszacsapó |
M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Csatlakozó dugó 4, 6, 8, 10, 12 mm |
- |
140 … 5,500 |
-1 … +10 |
H, HA, HB szelep a katalógusban
|
HGL visszacsapó szelep
|
Visszacsapó, kizárható |
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Csatlakozó dugó 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Pneumatikus |
108 … 1,600 |
0.5 … 10 |
-
Zárószelep
-
Kézi segédműködtetés
-
Becsavarható vagy külső menetes
-
Vezérlő segédlevegő csatlakozás: M5, G1/8, G1/4, G1/2, QS-4
- Pilot air port: M5, G1/8, G1/4, G1/2, QS-4
HGL szelep a katalógusban
|
HE zárószelep
|
2/2-utú bistabil
3/2-utú bistabil |
G3/8, G1/2, G3/4, G1
|
Kézi |
5,200 … 12,000 |
1 … 10 |
-
Zárószelep
-
Sokféle felfogási lehetőség
-
Változatok: menetes csatlakozás mindkét végén, dugós csatlakozás mindkét végén, menetes/dugó csatlakozó
HE zárószelep a katalógusban
|
W kézi tolattyúszelep
|
3/2-utú bistabil |
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Csatlakozó dugó 6, 8, 10, 12 mm
|
Kézi |
280 … 840 |
-0.95 … +10 |
W kézi szivattyúszelep a katalógusban
|
QH, QHS golyós csap

|
2/2-utú bistabil |
G1/4 …G1/2
Csatlakozó dugó 4, 6 mm |
Kézi |
148 …84,000 |
-0.95 … +30 |
- Zárószelep
- Becsavarható vagy menetes
- Változatok: menetes csatlakozás mindkét végén, dugós csatlakozás mindkét végén, menetes/dugó csatlakozó
QH, QHS golyóscsap a katalógusban
|
SE, SEU gyors lefúvó szelep

|
Gyors lefúvás |
G1/8 … G1/2 |
- |
300 … 6,480 |
0.5 … 10 |
SE, SEU gyors lefúvó szelep a katalógusban
|
LR... nyomásszabályozó szelep
|
Differenciálnyomás szabályozó |
M5, R1/8 … R1/2
Csatlakozó dugó 4, 6, 8, 10, 12 mm |
- |
22 … 760 |
0.5 … 7
0.5 C 12 |
-
Nyomásszabályozó
-
Becsavarható
-
A levegőelőkészítő egységen kívül is használható
-
Változatok: menetes csatlakozás mindkét végén, dugós csatlakozás mindkét végén, menetes/dugó csatlakozó
-
Manométerrel vagy anélkül
LR... nyomásszabályozó szelep a katalógusban
|
|
GR... fojtó.visszacsapó szelep

|
Áramlásszabályozó szelep |
M3, M5, G1/8 … 3/4
Csatlakozó dugó 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Kézi
Pneumatikus |
0 … 4,300 |
0.2 … 10 |
-
Visszacsapó és áramlásszabályozó szelep
-
Lefúvó levegő/táplevegő áramlásszabályozása
-
Műanyag/fém
-
Réz, PTFE és szilikon mentes
-
Korrózióálló kivitel
-
Változatok: menetes csatlakozás mindkét végén, dugós csatlakozás mindkét végén, menetes/dugó csatlakozó
GR... fojtó-visszacsapó szelep a katalógusban
|