Automazione di processo nella produzione acqua e nel trattamento acque reflue

Produzione di acqua potabile e per uso domestico con la tecnologia Festo

Acqua potabile e per uso domestico

Il 60% più economica? Con i componenti Festo non è mai stato così semplice! I nostri attuatori pneumatici e le nostre soluzioni di automazione aumentano considerevolmente l’efficienza dei sistemi di filtraggio degli impianti idrici. Un altro vantaggio: l’aria consente di massimizzare l’affidabilità di esercizio riducendo al minimo i costi di manutenzione e assistenza. Inoltre, a differenza degli attuatori elettrici, i sistemi pneumatici non necessitano di segnali di comando e monitoraggio aggiuntivi quali interruttori di coppia o segnalatori di sovratemperatura e rotazione oraria/antioraria.

 

Vantaggi degli attuatori pneumatici nel settore dell’acqua potabile:

  • sicurezza contro i sovraccarichi
  • resistenza a carichi permanenti
  • assenza di manutenzione e assistenza

 

Mentre in un impianto idrico di medie dimensioni è possibile memorizzare fino a 1.000 ingressi e uscite PLC, con la tecnologia ad unità di valvole Festo, dotata di connessione Fieldbus o di sistemi PLC integrati, è possibile memorizzarne un numero ancora maggiore.

Trattamento delle acque reflue con l'automazione di processo Festo

Trattamento delle acque reflue

Che si tratti di un impianto di trattamento delle acque reflue, di un bacino per l’acqua piovana, di una stazione di pompaggio o di un sistema di scarico, gli attuatori pneumatici per le valvole di processo dimostrano un’eccellente capacità di carico in qualsiasi ambiente gravoso. I nostri componenti sono estremamente resistenti, anche quando si tratta di applicazioni in aree esplosive. Le valvole di processo si aprono e si chiudono in modo scorrevole e in totale sicurezza, mentre la velocità di flusso può essere regolata con grande semplicità.

 

Digestori, addensatori e sistemi per il trattamento dei fanghi possono essere equipaggiati con componenti pneumatici in modo estremamente redditizio. Festo offre i componenti adeguati al caso, dagli attuatori alle unità di valvole, inclusi tutti i sistemi richiesti per la preparazione e la distribuzione dell’aria compressa.

 

I controlli pneumatici consentono di risparmiare acqua ed energia con i filtri a letto fisso

Pubblicato in 'Valvole industriali' 2010/2011

Scaricate l'articolo


 

Maggiori informazioni sul trattamento acque/acque reflue

Partner nel trattamento delle acque

 

Pneumatica e protezione antideflagrante

Protezione antideflagrante in Festo

Maggiori informazioni su ATEX