Unità di valvole: la piattaforma di
automazione del 21° secolo

CPX-MPA

Integrazione di funzioni in un'unità di valvole CPX-MPA

La grande tendenza: integrazione di funzioni nelle unità di valvole

L'integrazione delle funzioni consente una maggiore produttività a fronte di costi d'installazione ridotti

È raro trovare un'innovazione che abbia plasmato il settore dell'automazione così radicalmente o che abbia continuato a ridurre i costi di installazione e ad incrementare la produttività con un tale successo.

In qualità di leader del mercato e di inventori delle unità di valvole, sappiamo quali ambiti presentano ancora un certo potenziale e dove si nascondono nuove opportunità da sfruttare – a vostro vantaggio. Per esempio attraverso l'integrazione delle funzioni, una maggiore flessibilità dei progetti di installazione e un considerevole incremento dell’affidabilità grazie alla diagnostica e a valvole speciali.

Sono disponibili i moduli driver Festo CPX per SIMATIC PCS 7

Moduli driver CPX per PCS7

Semplice integrazione di unità di valvole e terminali elettrici nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS7, per semplificare le funzioni diagnostiche.

Download di moduli

 
Potenti unità di valvole dal loro inventore

Un'integrazione di funzioni senza eguali

  • Elettrica: fino a 512 I/O digitali/analogici, sensori di temperatura e di pressione
  • Pneumatica: fino a 128 valvole
  • Pneumatica proporzionale: fino a 8 riduttori di pressione sul bus
  • Tecnica della sicurezza: valvole per presse, valvole speciali e valvole di inserimento progressivo
  • Servopneumatica: posizionamento e Smart Soft Stop per max. 8 assi
  • Controllo di movimento: attuatori elettrici, sincrono/asincrono/interpolazione 2.5 D