Unità di valvole: la piattaforma di
automazione del 21° secolo

CPX-MPA

Integrazione di funzioni in un'unità di valvole CPX-MPA

La grande tendenza: integrazione di funzioni nelle unità di valvole

L'integrazione delle funzioni consente una maggiore produttività a fronte di costi d'installazione ridotti

È raro trovare un'innovazione che abbia plasmato il settore dell'automazione così radicalmente o che abbia continuato a ridurre i costi di installazione e ad incrementare la produttività con un tale successo.

In qualità di leader del mercato e di inventori delle unità di valvole, sappiamo quali ambiti presentano ancora un certo potenziale e dove si nascondono nuove opportunità da sfruttare – a vostro vantaggio. Per esempio attraverso l'integrazione delle funzioni, una maggiore flessibilità dei progetti di installazione e un considerevole incremento dell’affidabilità grazie alla diagnostica e a valvole speciali.

Riduzione efficace dei costi

"Le unità di valvole rappresentano un metodo efficace per ridurre nella pratica il vostro costo totale di proprietà, grazie all'integrazione delle funzioni elettriche e pneumatiche. Ora, inoltre, è possibile integrare anche il controllo del movimento, per una riduzione dei costi di sistema fino al 20% e in alcuni casi addirittura del 60%"

Esempi:

  • 20% di costi di sistema in meno grazie a un ordine singolo e al minor numero di singoli componenti
  • 60% di tempo in meno per l'assemblaggio, con una conseguente riduzione dei tempi di sviluppo

 

 

 

 

Tempi di messa in servizio più brevi grazie al Festo Plug & Work ©: parametrizzazione più semplice attraverso le interfacce uniformi e riduzione delle fonti di errore tramite l'integrazione completa.

 

Prestazioni ottimizzate della macchina significano ...

  • tempi di ciclo più brevi del 30% grazie a Smart Soft Stop
  • riduzione del 50% del consumo dell'aria e
  • tempi di ciclo più brevi del 30% grazie a soluzioni di installazione subordinata e decentralizzata

 

A conti fatti, una notevole riduzione dei costi complessivi (TCO)

 

 

Funzione

Tempo richiesto per

l'installazione convenzionale [min]

Tempo richiesto per

l'installazione integrata [min]

Regolatore serie MS 10 1
Sensore di pressione SDE1 10 1
Riduttore di pressione proporzionale VPPM 10 1
Stop di emergenza 5 5
Unità di valvole piccola 5 5
Tempo prima / dopo 40 13

 

La tabella mostra come sia possibile risparmiare il 65% del tempo d'installazione attraverso un'integrazione coerente.