10 volte il valore aggiunto per la vostra automazione
| Minore tempo di installazione | L'ammortizzazione auto-regolante PPS permette di risparmiare 5 minuti nell'installazione |
| Ordinazione semplificata | Online shop per gestire gli ordini sulle 24 ore senza tempi di attesa |
| Minimi tempi di commutazione | Prestazioni maggiori del 15% con le valvole VUVG – le migliori nella loro categoria |
| Minori costi totali | Riduzione del 50% grazie al coinvolgimento dei fornitori fin dalle prima fasi |
| Portate maggiori | Aumento del 600% delle portate grazie alla combinazione di taglie con la nuova unità di manutenzione MS9 |
| Meno codici da gestire | Un unico codice prodotto facilita anche la gestione di magazzino |
| Riduzione dei costi di approvvigionamento | Riduzione del 50% grazie all'utilizzo di materiali innovativi per i tubi PEN |
| Assicurazione di qualità |
Qualità al 100% grazie a test approfonditi e certificati
|
| Un prodotto per molte applicazioni | 1 sensore per 48 attuatori – accessori perfettamente compatibili come il sensore SMx-8M |
| Tutto dallo stesso fornitore | Componenti pneumatici + componenti elettrici = 1 fornitore – soluzioni meccatroniche Festo |