La servo-pneumatica è particolarmente utile in applicazioni che richiedono soluzioni compatte, masse movimentate superiori a 10 kg ed una precisione di posizionamento nell'ordine di decimi di millimetro.
Massima potenza nell'automazione
With innovative servo-pneumatics
Combinando attuatori di elevata potenza con trasduttori di posizione, è possibile ottenere la risposta dinamica, la forza e la flessibilità della pneumatica per funzioni di posizionamento con una precisione fino a 0,2 mm.
Applicazioni
- Tecnica di produzione, per es. per operazioni di pressatura flessibile di parti con forza definita
- Tecnica dell'imballaggio, per es. riposizionamento di oggetti dal nastro trasportatore alla stazione di confezionamento
- Tecnica di trasporto, per es. avanzamento e smistamento materiali
- Funzioni di dosatura, per es. negli impianti di riempimento
- Tecnica dei collaudi, per es. per il posizionamento dei tester
Modulo di posizionamento servopneumatico CPX-CMAX
Unico nel suo genere:
Il nuovo modulo di posizionamento CMAX è concepito per il semplice comando servopneumatico di un'ampia gamma di attuatori pneumatici, sia lineari che oscillanti.
Servo-pneumatica integrata nel terminale CPX
Ultima generazione
Grazie alle nuove funzioni diagnostiche, la servo-pneumatica di terza generazione è in grado di identificare con la massima precisione quale unità all'interno del sistema è in condizioni di guasto e di utilizzare i sensori di pressione integrati per passare dalla regolazione di posizione alla regolazione di pressione.
Modulazione con Smart Soft Stop
Configurazione più rapida con il software di progettazione per la regolazione pneumatica delle posizioni terminali