Supporto per la progettazione e la scelta dei prodotti
Progettare e documentare gli schemi circuitali in modo facile e veloce con la libreria di macro CPX, concepita per l'uso con le applicazioni software E-CAD EPLAN 5 e EPLAN Electric P8. I componenti e i moduli del terminale elettrico CPX sono disponibili in circa 700 macro su CD-ROM nelle lingue tedesco e inglese.
Macro CPX per EPLAN
Il progetto EPLAN con tutte le macro può essere scaricato in formato PDF.
Progetto EPLAN, macro CPX (circa 3.500 KB)
CD con le macro CPX per la creazione di schemi circuitali nel catalogo
Schemi pneumatici
Eplan e Festo lavorano insieme alla creazione di schemi circuitali pneumatici: lo strumento di progettazione EPLAN Fluid è collegato al catalogo Festo xDKI su DVD. Questa funzione di importazione può essere utilizzata per trasferire tutti i dati e i simboli dei circuiti pneumatici per i prodotti Festo relativi alle distinte pezzi.
La nuova piattaforma integra tutte le soluzioni CAx di Eplan Software & Service. Anche EPLAN Electric P8 è basato su questa piattaforma. Il collegamento diretto e illimitato alla tecnica dei fluidi – nello specifico ad EPLAN Fluid (precedentemente fluidPLAN) – crea un'unione perfetta fra hardware e tecnica dei fluidi. Lo stesso database e l'orientamento degli oggetti consente di creare rimandi online fra i vari tipi di documenti. Le modifiche apportate in un punto vengono rese immediatamente disponibili a tutte le funzioni correlate, indipendentemente che si tratti di elettrotecnica o tecnica dei fluidi.
Software EPLAN©
EPLAN 5 a partire dalla versione 5.60, convertibile con funzionalità standard in EPLAN Electric P8 a partire dalla versione 1.8.5
Lingue disponibili
Tedesco e Inglese (DE/EN)
(indicazioni in base alla lingua nei file DXF: DE)
(indicazioni in base alla lingua nei file DXF: EN)
Requisiti di sistema
Sistema operativo: Windows98, Windows NT o superiore.
Il prerequisito è la presenza di un sistema CAD/E-CAD già installato.
- L'hardware del computer dipende dal software CAD/E-CAD. I file DXF possono essere utilizzati con qualsiasi software CAD.
- Le macro EPLAN sono utilizzabili con qualsiasi sistema dotato di una versione eseguibile di EPLAN 5.60 o superiore.
Informazioni sul prodotto
Il CD-ROM contiene dati tecnici aggiuntivi per i relativi prodotti.