Valvole di controllo direzione

Tipo Funzione Azionamento Larghezza
[mm]
Portata
[l/min]
Attacco pneumatico Tensione Descrizione
Elettrovalvola VMPA
Solenoid valve VMPA
2/2
2x3/2
5/2
5/3
Elettrico 10, 20 230 ... 360 M7, QS-4, QS-6 24 V cc
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Connettore centrale M8
  • Indicazione stato segnale con LED
  • Funzione integrata di riduzione corrente

Elettrovalvola VMPA a catalogo

Valvola Midi
Midi valve
3/2
5/2
5/3
Elettrico
Pneumatico
18 200 ... 700 G1/8, 5 mm 24 V cc,
110, 230 V ca
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Sottobasi
  • Blocchetti di collegamento
  • Sottobasi accoppiabili per montaggio in batteria

Valvola Midi a catalogo

Elettrovalvola Compact Performance CPE
Compact Performance CPE solenoid valve
3/2
5/2
5/3
Elettrico 10 … 24 180 ... 3.200 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8,attacco a innesto
4, 6, 8, 10, 12 mm
24 V cc
110, 230 V ca
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchi di collegamento da 2 ... 10 posti valvola
  • Sottobasi accoppiabili

Elettrovalvola Compact Performance CPE a catalogo

Smart Cubic CPASC1/CPPSC1
Smart Cubic CPASC1/CPPSC1
2x3/2
5/2
5/3
Elettrico
10 150 … 220 M5, QS-3, QS-4,
attacco a innesto
3, 4 mm
24 V cc
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Azionatore manuale e LED indicazione stato
  • Sottobasi

Smart Cubic CPASC1/CPPSC1 a catalogo

Elettrovalvola VUVB
Solenoid valve VUVB
3/2
4/2
Elettrico 20 200 … 1.000 Attacco a innesto
4, 6, 8, 10 mm
24 V cc
110, 230 V ca
  • Valvola con utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Sottobasi
  • Blocchetti di collegamento

Elettrovalvola VUVB a catalogo

Valvola pneumatica Tiger 2000

Pneumatic valve Tiger

5/2
5/3
Elettrico
Pneumatico
27 ... 41 750 … 2.600 G1/8, G1/4, G3/8 12, 24, 42, 48 V cc,
24, 42, 48, 110, 230, 240 V ca
  • Valvola con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetti di collegamento
  • Con servo-pilotaggio interno o esterno

Valvola pneumatica  Tiger 2000 a catalogo

Valvola pneumatica Tiger Classic
Tiger Classic pneumatic valve
3/2
5/2
Elettrico
Pneumatico
26 ... 68 500 … 7.500 G1/8, G1/4, G1/2, G3/4 12, 24, 42, 48 V cc,
24, 42, 48, 110, 230, 240 V ca
  • Valvola con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetti di collegamento
  • Con servo-pilotaggio interno o esterno

Valvola pneumatica Tiger Classic a catalogo