電気・電子産業での革新的空気圧機器

Festo – Partner for the electronics industry

電気・電子産業での革新的空気圧機器

より小さく、より精密に、よりコンパクトにそしてよりパワフルに・・・

エレクトロニクス産業での空気圧機器はますます小型化が要求される傾向になってきています。 

それがライトアッセンブリ、半導体産業や電気製品メーカであっても、フエストはスペシャルなシリンダやバルブ、コントローラや各種アクセサリを開発し、これにより最少のスペースで最大のパフォーマンスを実現させてきました。

フラットパネル製造向けの革新的空気圧機器

高速でしかも確実に

フエストはガラス基板やフラットパネルを搬送するハンドリングシステムの開発にも、長年取り組んできました。これらのシステムは高速、低ノイズ、低メンテナンスコストによりお客様の生産性を改善させることができます。

Festo technology in the manufacture of flat panels

フラットパネルメーカ

フラットパネルメーカでは、製造プラントは搬送工程が非常に複雑なゆえに大規模なものになっています。このため部品メーカは日本や韓国、台湾などのフラットパネルディスプレイ産業における主要な場所にいなければならない必要性があります。

 

フエストなら何の問題もありません。フエストはガラス基板の適切なハンドリングや搬送システムの開発を、お客様とともに、お客様の近くで行ってまいりました。フエストは電動および空気圧位置決めシステムでの15年間の経験を活かすことができます。

フエストクリーンルーム製品

ほとんど全てのシリーズ化された製品はISO 14644-1のカテゴリ7に適合しています。

カテゴリ4までは標準製品ですぐに対応可能で、条件によりカテゴリ1でも対応できるものもあります。

 

クリーンルーム製品についてもっと詳しく