튜브

신제품!
고객 맞춤형 튜브

 

 

이점:

  • 개별화된 길이: 25, 50, 100, 200 ... 500 m 의 패키지로 납품
  • 최소 주문: 3,000 m
  • 개별화된 디자인: 고객의 로고 또는 제품번호의 인쇄
  • 확실한 인식과 간편한 핸들링: 개별적인 색상 선택
  • 7가지 기본 색상의 선택 – 요청시 추가색상 가능
  • 설정기를 통한 간편한 주문

Polyerethan (PU): PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-E, PUN-VO, PUN-VO-C

Polyethylen (PE): PLN, PEN

다양한 작업 환경을 위한 튜브: 식품 산업, 용접 환경, PWIS 제거, 매체 저항성 디자인을 갖는 사양

잠재적인 폭발 환경을 위한  ATEX 인증 에 따른 특수한 사양

표준 외경 튜브

타입 어플리케이션 외경
[mm]
권장 피팅 매체 작동 압력
[bar]
온도
[°C]
설명
플라스틱 튜브 PUN
Plastic tubing PUN
다양한 사양 3 ... 16 QS 압축공기
진공
-0.95 ... +10 -35 ... +60
  • 높은 유연성을 갖는 플라스틱 튜브
  • Polyurethane

플라스틱 튜브 PUN 카탈로그

플라스틱 튜브 PEN
Plastic tubing PEN
경제형 II:
매체 저항성으로 인하여 다양하게 사용될 수 있음
4 ... 16 QS-B 필터 처리된 압축공기
진공
-1 ... +8 -20 ... +60
  • Polyethylene
  • 화학 및 가수 분해 저항성

플라스틱 튜브 PEN 카탈로그

플라스틱 튜브 PUN-E
Plastic tubing PUN-E
경제형 I:
최적화된 탄력으로 인하여 쉬운 설치가 가능
4 ... 12 QS-B 압축공기
진공
-0.95 ...+8 -35 ... +50
  • Polyurethane
  • 동 성분 및 PTFE 제거
  • RoHS-인증

플라스틱 튜브 PUN-E 카탈로그

플라스틱 튜브 PAN
Plastic tubing PAN

압력 범위

14 bar 까지

4 ... 16 QS 압축공기
진공
-0.95 ... +14 -30 ... +80
  • Polyamide
  • 고열 및 기계적인 부하

플라스틱 튜브 PAN 카탈로그

플라스틱 튜브 PAN-R
Plastic tubing PAN-R
압력 범위
20 bar 까지
4 ... 16 NPQH  압축공기
진공
-0.95 ... +35 -30 ... +80
  • 고온에 대한 어플리케이션

플라스틱 튜브 PAN-R 카탈로그

플라스틱 튜브 PUN-CM
Plastic tubing PUN-CM
정전기 방지 4 ... 12 NPQM  압축공기
진공
-0.95 ... +10 0 ... 40
  • 높은 유연성을 갖는 플라스틱 튜브
  • Polyurethane
  • 동 성분 및 PTFE 제거

플라스틱 튜브 PUN-CM 카탈로그  

플라스틱 튜브 PUN-V0
Plastic tubing PUN-V0
화염 저항성 4 ... 12 NPQM  압축공기
진공
-0.95 ... +10 -30 ... +60
  • UL 94-V0-V2에 따른 화염 저항

플라스틱 튜브 PUN-V0 카탈로그

플라스틱 튜브
PUN-V0-CPlastic tubing PUN-V0-B
용접 환경용
저항성 I:
용접 불꽃에 대하여 간접적인 접촉
4 ... 12 NPQH  압축공기
진공
-0.95 ... +10 -30 ... +60
  • UL 94-V0-V2에 따름
  • 모든 외경에 대하여 2 mm 두께

플라스틱 튜브 PUN-V0-C 카탈로그

플라스틱 튜브
PAN-V0
Plastic tubing PAN-V0
용접 환경용
저항성 II:
용접 불꽃에 대하여 직접적인 접촉
6 ... 12 QS-V0 압축공기
진공
-0.95 ... +12 -30 ... +90
  • 이중 피복 튜브
  • UL 94 V0에 따른 불꽃 저항

플라스틱 튜브 PAN-V0 카탈로그

 

플라스틱 튜브 PUN-H

Plastic tubing PUN-H

 

가수분해 저항성 3 ... 16 QS, NPKA

압축공기
진공 

물(요청시)

-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Polyurethane
  • 식품 산업용으로 인증
  • 동 성분 및 PTFE 제거
  • 케이블 베어용으로 적합

플라스틱 튜브 카탈로그 PUN-H

플라스틱 튜브 PLN
Plastic tubing PLN
클린 용제에 대한 저항성 4 ... 16 NPQP  압축공기
진공
물(요청시)
-0.95 ... + 14 -30 ... +80
  • Polyethylene
  • 높은 화학 저항성
  • 식품 생산용으로 인증
  • 동 성분 및 PTFE 제거
  • RoHS-인증

플라스틱 튜브 카탈로그 PLN

플라스틱 튜브 PFAN
Plastic tubing PFAN
고온 및 매체 저항성 4 ...12 NPQH, NPCK, CRQS 압축공기
진공
산성
알칼리
요청시 기타 매체
-0.95 ... +16 -20 ... +150
  • 화학 저항
  • 식품 생산용으로 인증

플라스틱 튜브 PFAN 카탈로그

 

표준 내경 튜브

타입 내경
[mm]
권장 피팅 매체 작동 압력
[bar]
온도
[°C]
설명
플라스틱 튜브 PL 3 ... 13 CN, CK 압축 공기
진공 (9 및 13 사이즈 제외)
-0.95 ... +9 -30 ... +60
  • 2002/72/EC 규정 및 FDA에 따른 식품 산업용 인증
  • Polyurethane
  • 동 성분 및 PTFE 제거
  • RoHS-인증

플라스틱 튜브 PL 카탈로그

플라스틱 튜브 PP 2.9
4
5.9
CN, CK 압축 공기
진공
PP-3/PP-6:
-0.95 ... +15
PP-4:
-0.95 ... +19
-30 ... +80
  • Polyamide
  • 동 성분 및 PTFE 제거

플라스틱 튜브 PP 카탈로그

플라스틱 튜브 PCN 4   압축 공기
진공
-0.5 ... +0.25 -10 ... +60
  • 강화 구조를 갖는 Polyvinyl chloride

플라스틱 튜브 PCN 카탈로그

플라스틱 튜브 P, PX P: 6, 9, 13, 19
PX: 4, 6, 9

바브 호스용 P

피팅 N
CX 피팅용 PX

압축 공기
진공
P:
-0.95 ... 16
PX:
0 ...12
-20 ... +80
  • P-6/P-9: Nitrile rubber
  • P-13/P-19: Ethylene propylene rubber, styrene butadiene rubber
  • 동 성분 및 PTFE 제거
  • RoHS-인증

플라스틱 튜브 P, PX 카탈로그

 

나선형 튜브

타입 외경
[mm]
작업 길이
[m]
권장 피팅 작동 압력
[bar]
온도
[°C]
설명
나선형 플라스틱 튜브 PUN-S 4 ... 12 0.5 ... 6 QS, NPQM, CK -0.95 ... +10 -35 ... +60
  • 미리 조립되지 않음
  • Polyurethane
  • 동 성분 및 PTFE 제거

Spiral 플라스틱 튜브 PUN-S 카탈로그

나선형 플라스틱 튜브 PUN-SG 9.5
11.7
2.4
4.8
6
회전 가능한 피팅을 갖는 연결 -0.95 ... +15 -40 ... +60
  • 미리 조립됨
  • Polyurethane, nickel plated brass, polyacetal
  • 동 성분 및 PTFE 제거
나선형 플라스틱 튜브 PPS 6.36
7.95
7.5
15
2개의 회전 가능 피팅 및 씰링 링을 포함한 연결 -0.95 ... +21.2

-30 ... +80
  • 미리 조립됨
  • Polyamide, brass, galvanised steel
  • 동 성분 및 PTFE 제거