Konstrukcja Clean Design kluczem do zapewnienia sukcesu na całym świecie
Duży potencjał specjalistycznych rozwiązań automatyzacji w branży przetwórstwa mięsa docenią zarówno główni mechanicy, główni technologowie, jak i firmy produkcyjne. Istotne znaczenie dla zachowania konkurencyjności mają rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie maksymalnego poziomu produkcji, a także sprawności linii.
Firma Festo opracowała rozwiązania i aplikacje, które zostały dostosowane do specyfiki przemysłu przetwórstwa mięsa. Celem jest uproszczenie postępowania z tym bardzo nietrwałym produktem oraz ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi higieny przy jednoczesnym wzroście produktywności systemu.
Szybko, dokładnie i czysto: krojenie mięsa
Ta maszynka do krajania mięsa łączy maksymalną prędkość cyklu z niezwykłą precyzją — do 60 cykli na minutę przy maksymalnym odchyleniu wagi 3 g na porcję. Niskie początkowe i końcowe straty krajania zapewniają wysoką produktywność.
Wymagania względem produktu:
- Higiena
- Odporność na korozję
- Prędkość
- Niezmienna precyzja
Produkty Festo:
Elementy z odpornej na korozję stali nierdzewnej w wykonaniu Hygienic Design lub Clean Design o niezwykle gładkich powierzchniach.