Produkty do produkcji farmaceutyków i kosmetyków

Festo w produkcji farmaceutyków i kosmetyków

Zaawansowana pneumatyka spełniająca najsurowsze wymagania

Rynek farmaceutyczny należy do najsilniej regulowanych branż. Oznacza to, że inżynierowie powinni mieć świadomość licznych przepisów, regulacji, dyrektyw i zaleceń, które firmy farmaceutyczne muszą przestrzegać.

Firma Festo jest doświadczonym partnerem w tej branży, a jej produkty umożliwiają oszczędności. Wysokie koszty inwestycji oraz eksploatacji czystych pomieszczeń i obszarów o ważnym znaczeniu pod względem higieny sprawiają, że dobór właściwych produktów ma decydujące znaczenie. Produkty Festo typu Clean Design i Hygienic Design pozwalają zminimalizować zagrożenia, ponieważ spełniają specjalistyczne wymagania w zakresie łatwego czyszczenia i ograniczenia czynności obsługowych. Są to podstawowe wymogi w przemyśle farmaceutycznym. Firma Festo zapewnia także rozwiązania dostosowane do wszystkich kategorii czystych pomieszczeń.

Festo w produkcji farmaceutyków i kosmetyków

Szybkie i higieniczne napełnianie

Dzięki integracji technologii serwo i konstrukcji modułowej te maszyny napełniające mogą obsłużyć do 18 000 elementów na godzinę w celu zapewnienia niezawodnego i elastycznego napełniania niemal wszystkich dostępnych na rynku szklanych i plastikowych pojemników o objętości od 0,15 do 1000 ml.

 

 

 

Wymagania względem produktu:

  • Zapewnianie jakości dzięki wytycznym GMP i FDA
  • Odpowiednie do czystych pomieszczeń
  • Elastyczność

 

Produkty Festo:

Produkty seryjne dostosowane do czystych pomieszczeń i rozwiązania dostosowane do wszystkich kategorii czystych pomieszczeń

Rozwiązania do zdecentralizowanej technologii instalacji i maszyn modułowych

Produkty Festo do czystych pomieszczeń

Produkty prawie wszystkich serii mogą być stosowane w czystych pomieszczeniach kategorii 7 (zgodnie z normą ISO 14644-1).
Zapewniamy szybką dostawę standardowych produktów kategorii 4, a także dostosowanie rozwiązań do określonych wymagań aż do kategorii 1.

Więcej na temat produktów do czystych pomieszczeń